FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.

Extreme Networks 10GB-ER-SFPP Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico

#12344
#12344

Semtech Hisense TDM ≤1.5W Duplex LC SMF

157,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GER-55
391 Venduti
344 Recensioni
7 Domande
227 In Magazzino DE, Riceverai entro il 08 lug., 2024
67 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
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
Extreme Networks 10GB-ER-SFPP Compatibile 10GBASE-ER SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)

Il transceiver SFP+ Compatibile 10GB-ER-SFPP di Extreme Networks supporta fino a 40 km su OS2 SMF tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme a SFF-8431, SFF-8432 e 10GBASE- ER/EW. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per data center, 10G Ethernet e Fibre Channel ecc.

Specifiche
Extreme Compatibile
10GB-ER-SFPP
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima di Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Supporto
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -16dBm
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per trasmissioni a breve distanza, abbinarlo all'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 5km
≤ 10km
≤ 20km
Attenuatore

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 0,6W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Tasso di Dati (Massimo)
11.3Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
1310nm
850nm
850nm
Distanza del Cavo (Max)
40km
10km
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
Tipo di Cavo
SMF
SMF
Cat6A/Cat7 o Meglio
Cat6A/Cat7 o Meglio
MMF
MMF
Potenza TX
0~5dBm
-8.2~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-16dBm
<-14.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
Consumo di Energia
<1.5W
<1W
<2.3W
<2.5W
≤0.6W (Tipico)
≤0.6W (Tipico)
Temperatura di Funzionamento
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
285
49
10
0
0

R***e

Canada

December 11, 2023
5.0
Thank you so much for the excellent service! Your support is amazing!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

V***e

United States

September 21, 2022
4.0
Everything functions smoothly whenever I place an order (or assist someone in ordering from FS).
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

R***s

Netherlands

May 09, 2022
5.0
excellent service. thx
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente