Il transceiver SFP+ compatibile QFX-SFP-10GE-ER di Juniper Networks supporta fino a 40 km su OS2 SMF tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme a SFF-8431, SFF-8432 e 10GBASE- ER/EW. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per data center, 10G Ethernet e Fibre Channel ecc.
![Juniper Networks QFX-SFP-10GE-ER Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202307191700427le1ps.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Juniper Networks QFX-SFP-10GE-ER Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307191700427le1ps.jpg)
![Juniper Networks QFX-SFP-10GE-ER Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719170045gan5mn.jpg)
![Juniper Networks QFX-SFP-10GE-ER Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719151805hl4srq.jpg)
![Juniper Networks QFX-SFP-10GE-ER Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719170047s0xoyf.jpg)
![Juniper Networks QFX-SFP-10GE-ER Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719151805meht8s.jpg)
Juniper Networks QFX-SFP-10GE-ER Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico
#15451
#15451
157,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GER-55
1.2K Venduti
344 Recensioni
8 Domande
Transceiver Models:
Compatibile:
247 In Magazzino DE, Riceverai entro il 03 lug., 2024
198 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Juniper Networks QFX-SFP-10GE-ER Compatibile 10GBASE-ER SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Juniper Compatibile
QFX-SFP-10GE-ER
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima di Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Supporto
Sì
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -16dBm
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023091214553181nrxe.jpg)
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 0,6W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062616493516m53i.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Tasso di Dati (Massimo) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1550nm | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm |
Distanza del Cavo (Max) | 40km | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio | MMF | MMF |
Potenza TX | 0~5dBm | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-16dBm | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm |
Consumo di Energia | <1.5W | <1W | <2.3W | <2.5W | ≤0.6W (Tipico) | ≤0.6W (Tipico) |
Temperatura di Funzionamento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
285
49
10
0
0
R***e
Canada
December 11, 2023
Thank you so much for the excellent service! Your support is amazing!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0V***e
United States
September 21, 2022
Everything functions smoothly whenever I place an order (or assist someone in ordering from FS).
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***s
Netherlands
May 09, 2022
excellent service. thx
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente