I Cisco SFP-10G-AOC2M cavi ottici attivi SFP+ compatibili sono gruppi di fibre ad attacco diretto con connettori SFP+ e funzionano su fibra multimodale (MMF). Questo AOC è conforme agli standard MSA SFF-8431. Offre una soluzione economica rispetto all'uso di transceiver ottici discreti e cavi ottici patch ed è adatta per connessioni a 10Gbps all'interno di rack e tra rack adiacenti.
![2m (7ft) Cisco SFP-10G-AOC2M Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda SFP-10G-AO02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308231732599mc5zy.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![2m (7ft) Cisco SFP-10G-AOC2M Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda SFP-10G-AO02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231732599mc5zy.jpg)
![2m (7ft) Cisco SFP-10G-AOC2M Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda SFP-10G-AO02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231016111946m4repf.jpg)
![2m (7ft) Cisco SFP-10G-AOC2M Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda SFP-10G-AO02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231741486pfsib.jpg)
![2m (7ft) Cisco SFP-10G-AOC2M Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda SFP-10G-AO02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308241046479th7ax.jpg)
![2m (7ft) Cisco SFP-10G-AOC2M Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC Questa immagine riguarda SFP-10G-AO02.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231733055z0ujc.jpg)
2m (7ft) Cisco SFP-10G-AOC2M Compatibile 10G SFP+ Cavo Ottico Attivo AOC
Hot #30887
Hot #30887
32,94 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-AO02
9.5K Venduti
971 Recensioni
2 Domande
Lunghezza:
177 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco SFP-10G-AOC2M Compatibile 10G SFP+ AOC (2-metro, SFP+ a SFP+)
Specifiche
Cisco Compatibile
SFP-10G-AOC2M
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
SFP+ a SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Tipo di Cavo
OM3
Lunghezza del Cavo
2m (6.56ft)
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Consumo di Energia
<1W
Materiale del Rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8636, 1xInfiniBand QDR,DDR,SDR, 10G Gigabit Ethernet
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240529153730x9sqgz.jpg)
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza di 1W, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
Consente una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Rete
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità pre-impostata di uno dei due connettori del cavo AOC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Applicazione (1)Compatibilità (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
731
157
80
0
3
M***l
United States
February 29, 2024
The ease of looking through product list and the ease of check out on-line was very easy. Item also arrived in a timely manner.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***d
Canada
February 05, 2024
Well packed, shipped quickly and works perfectly. A fantastic experience from start to finish, I'll definitely be back for more cables when needed!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***o
United States
October 24, 2023
Works! In production with Cisco 4507 and Cisco 3110. Super fast shipping.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente