FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 4.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 4.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

1m (3ft) Fortinet FN-CABLE-QSFP28-1 Compatible 100G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable

New #245633
New #245633
39,04 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-PC01
0 Venduto
58 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 29 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cisco QSFP-100G-CU0.5M Compatible 100G QSFP28 DAC Cable (0.5-meter, Passive, QSFP28 to QSFP28, 30AWG)

The 100G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable offers a cost-effective solution for establishing a 100-Gigabit link between switches' QSFP-100G ports within racks and across adjacent racks. This Direct Attach Copper cable provides low insertion loss and ultra-low crosstalk. It complies with IEEE 802.3, SFF-8665, and hot-pluggable QSFP28 MSA standards, ensuring compatibility and reliability.

Note: FS Box does not currently support changing H3C and HPE compatibility for DAC cables.
Note: The FS P/N is changed from Q28-PC005 to QSFP-100G-PC005, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifiche
Fortinet Compatibile
FN-CABLE-QSFP28-1
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP28 to QSFP28
Velocità Massima dei Dati
100Gbps
Minimo Raggio di Curvata
33.5mm
Wire AWG
30AWG
Lunghezza del Cavo
0.5m (1.64ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Tipo di Cavo
Passivo Twinax
MTBF
≈50 Million Hours
Consumo Energetico
≤0.5W
Alimentazione
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3,SFP28 MSA, SFF-8665

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers. 

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 100-Gigabit link between QSFP-100G ports within racks and across adjacent racks.
≤0.5W
Basso Consumo Energetico
Cavo in Rmae
Per Risparmiare OPEX
33mm Minimo
Raggio di Curvata per Cablaggio Più Facile
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Enable Seamless Connectivity for Your Network

FS offers the ability to configure the pre-set compatibility of either connector of the DAC cable online with FS BOX to connect Cisco to Arista, Dell to Juniper, and any other mixes of configurations.

Easy Plug-and-Play

This cable offers hot pluggable functionality for enhanced uptime and improved serviceability. It's compliant with the industry-standard QSFP28 MSA, ensuring compatibility across various devices and systems.

Tipo di Cavo
Passive Direct Attach Copper
Active Direct Attach Copper
Active Optical Cable
Velocità Massima dei Dati
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Tipo di Connettore
QSFP28 to QSFP28
QSFP28 to QSFP28
QSFP28 to QSFP28
Consumo Energetico
≤0.5W
≤1.5W
<2.2W
Lunghezza d'Onda
0.5-5m (2ft-16ft)
1-9m (3ft-29ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Wire AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Minimo Raggio di Curvata
33-46mm
33-44.5mm
30mm
Media
Copper
Copper
Optic Fiber
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    50
    7
    1
    0
    0

    Y***y

    United States

    December 01, 2023
    5.0
    Just needed some DAC cables to connect my Cisco equipment. It works great with no issues. Plugs in with a good snap. Wouldn't hesitate to buy more.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    D***x

    Canada

    November 16, 2023
    4.0
    This cable was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    D***y

    United Kingdom

    October 21, 2023
    5.0
    I like the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service, I will be a returning customer.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente