FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S5850-24XMG.
01:29
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda S5850-24XMG.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

S5850-24XMG, Switch Ethernet L3 a 24 Porte 10GBASE-T/Multi-Gigabit, con 2 x 100Gb QSFP28, Supporto MPLS&MLAG

Hot #149747
Hot #149747

MLAG VXLAN MPLS LACP IS-IS

2.791,36 € (Incl. IVA)
FS P/N: S5850-24XMG
799 Venduti
22 Recensioni
37 Domande
Models:
57 In Magazzino DE, Riceverai entro il 10 lug., 2024
53 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 19 lug., 2024
5 in Transito, Riceverai entro il 27 set., 2024
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
S5850-24XMG, Switch Ethernet L3 a 24 Porte 10GBASE-T, con 2 x 100Gb QSFP28, Supporta MPLS&MLAG

S5850-24XMG presenta un design hardware avanzato combinato con 24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T porte e 2x 100Gb porte. Questo switch 10GBASE-T offre compatibilità con il cablaggio Ethernet installato e con i connettori RJ-45 standard. Il 10G Ethernet switch viene fornito con il software di sistema completo con protocolli e applicazioni complete per facilitare la distribuzione e la gestione rapida dei servizi per le reti tradizionali di Livello 2 e di Livello 3.

Offrendo le alte prestazioni, l'alta densità del porto e la bassa latenza, S5850-24XMG è ben adattato sia al nucleo che ai livelli di aggregazione, permettendo di soddisfare le richieste dell'impresa della prossima generazione, dell'accesso Wi-Fi 6, della metropolitana e della rete HCI (infrastruttura iperconvergente).

Specifiche
Porte
24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T | 2x 100G QSFP28
Capacità di Switching
880 Gbps
Indirizzo MAC
98K
Tasso di Inoltro
654 Mpps
Latenza
0.66μs
Buffer di Pacchetti
9MB
Number of VLANsNumero di VLAN
4K
Memoria Flash
8GB EMMC(OS) 4MB SPI Flash(Boot)
Tabella ARP
12288
RAM
2GB
Telaio Jumbo
9,600
Alimentazione
2 (1+1 Ridondanza) Sostituibili a caldo
MTBF
>90,000 Ore
Numero di Ventola
4 (2+2 Ridondanza) Sostituibili a caldo
Percorsi IPv6
4096
Flusso d'Aria
Fronte a Retro
Percorsi IPv4
56K
RAM
2GB
Max. Power ConsumptionMassimo Consumo Energetico
110W
Tensione d'Ingresso
100-240Vac, 50/60Hz, -36 -72Vdc
Operating TemperatureTemperatura Operativa
0 a 45ºC (32 a 113°F)
Temperatura di Conservazione
-40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Aggiornare la Rete per Ottenere un'Elevata Larghezza di Banda e Scalabilità
Sia il livello di aggregazione che il livello di accesso sono progettati con collegamenti doppi, in modo da eliminare i colli di bottiglia e ottenere reti ad alta velocità e prestazioni affidabili.
Design della Ridondanza
Migliora la Stabilità della Rete
Uplink 10G
L'Elevata Larghezza di Banda Soddisfa Diverse Esigenze
Design Gerarchico
Facile per l'Espansione Futura
Switch Core e Aggregazione 10G con Porte 100G
Porte 10G per switch di accesso o server, porte 100G per switch core.
880 Gbps
Capacità di Switching
654 Mpps
Tasso di Inoltro
Livello 3
Tipo di Livello
1+1 Alimentazioni Sostituibili a Caldo e 2+2 Ventole Intelligenti

Le doppie alimentazioni possono essere sostituiti senza spegnere il sistema e le ventole a velocità variabile con flusso d'aria front-to-back regolano automaticamente la velocità delle ventole per ridurre il consumo energetico.

MLAG Realizza Servizi Ininterrotti

Utilizzando lo stesso modello di switch, si ottiene un'architettura distribuita e ridondante per aggiornamenti ininterrotti del servizio e l'isolamento dei guasti per ridurre al minimo l'impatto.

MPLS Aiuta a Stabilire Connessioni Punto-Punto

MPLS consente agli operatori di piccole e medie dimensioni di creare tunnel per i propri utenti, contribuendo a creare connessioni punto-punto e a realizzare l'intercomunicazione tra le reti degli utenti.(Richiede una licenza avanzata LIC-FIX-MA)

VXLAN-BGP-EVPN Realizza la Migrazione Arbitraria delle Macchine Virtuali

VXLAN-BGP-EVPN scopre e stabilisce automaticamente i tunnel, consentendo una migrazione illimitata e senza soluzione di continuità delle macchine virtuali del data center senza che l'utente se ne accorga.(Richiede una licenza avanzata LIC-FIX-MA)

Una Politica di Sicurezza Completa Protegge dalle Minacce di Rete

Grazie alle funzionalità di sicurezza e stabilità a livello di rete, come SSH, ACL, AAA ecc., difende dalle minacce di rete le imprese, i campus e il settore finanziario.

Opzioni di Gestione Flessibile
Il design innovativo supporta CLI e GUI Web di facile utilizzo, eliminando la necessità di sostituire le apparecchiature al crescere delle esigenze di gestione della rete.
Gestione
WEB, CLI
Monitoraggio
SNMP, RMON, sFlow
Configurazione automatica
RPC-API
RJ45 Porte
24x 10GBASE-T
24 x 1000BASE-T
48x 10GBASE-T
48x 1000BASE-T
SFP+ Porte
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100G Porte
2x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
4x 40G QSFP+
PoE Porte
Strato di Gestione
L3
L3
L3
L3
L3
Impilamento o MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Aggregazione di Link
icona
icona
icona
icona
icona
Routing Statico, RIP, OSPF, supporto IPv6
icona
icona
icona
icona
icona
1+1 Alimentatori Sostituibili a Caldo
icona
icona
icona
icona
icona
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (37)Raccomandazione di Prodotto (7)MLAG (4)Licenza (3)Accessori (2)Connessione dei Dispositivi (2)Confronto Prodotti (2)VLAN (2)Applicazione (1)Batteria (1)Gestione (1)Figura di Rumore (1)Configurazione di Porte (1)Tasso di Porta (1)Consumo di Energia (1)Alimentazione (1)SNMP (1)Solutions (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
22
0
0
0
0

L***r

United States

December 18, 2023
5.0
This switch is equipped with redundant power supplies. When one of the power modules fails, the other power module can quickly take over its business and maintain the stability of network transmission performance. This is very important to me.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0

R***l

Germany

November 06, 2023
5.0
Nice switch. I wanted a switch that supports IPv6 and and my sales managers recomended it, which fits the requirements well.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

T***n

United States

October 21, 2023
5.0
I need a 10G switch with 48 ports for my lab. My account manager recommended me buy this. It is working well now.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente