HPE Aruba Compatible 10GBASE-LRL SFP+ transceiver supports up to 2km link lengths over duplex LC OS2 singlemode fiber (SMF). This transceiver is compliant with SFP+ MSA, SFF-8431 and SFF-8472 standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters via the I2C interface.
The SFP-10GLRL-31-I module is suitable for 10GBASE Ethernet application and can work in harsh industrial environments, such as telecommunications, outdoor applications and marine, oil and gas, mining.
Clicca per aprire la vista espansa
HPE Aruba Compatible SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
HPE Aruba Compatible 10GBASE-LRL SFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, LC, Industrial, DOM)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Caratterizzato da un pacchetto TO, il transceiver ha grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, adatte agli ambienti industriali.
Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per funzionare con diverse marche, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1310nm | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm |
Distanza Massima di Cavo | 2km | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo di Cavo | SMF | MMF | Cat6A/Cat7 o meglio | Cat6A/Cat7 o meglio | MMF | MMF/SMF |
Potenza TX | -8.2~-0.5dBm | -7.3~-1dBm -6~ -1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-12.6dBm | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo d'Energia | <1W | <1W <0.5W | <2.9W <2.5W | <2.5W | <1W | <1W |
Temperatura di Funzionamento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
W***h
United States
C***d
United States
D***n
United States