HPE Aruba compatible SFP+ transceiver supports up to 220m over OM3 multimode fiber (MMF). This transceiver is compliant with IEEE802.3. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial fiber optic transceiver can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing & management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
Clicca per aprire la vista espansa
HPE Aruba Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF/SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
New #244005
New #244005
69,54 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLRM-31-I
20 Venduti
5 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 28 ott., 2024
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
HPE Aruba Compatible 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver Module (MMF/SMF, 1310nm, 220m/1.4km, LC, Industrial, DOM)
Specifiche
Numero
SFP-10GLRM-31-I
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Max Cable Distanza
220m @ OM3 MMF, 1.4km over SMF
Connettore
Duplex LC
Media
MMF/SMF
Tipo di Trasmettitore
FP 1310nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-14.4dBm
Bilancio di Potenza
6.2dB
Sovraccarico di Ricevitore
0.5dBm
Consumo d'Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Industrial Intervallo di Temperatura
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Dimensione del Nucleo
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulazione
NRZ
Protocolli
SFP+ MSA Compatibile, IEEE802.3, CPRI
Garanzia
5 Anni
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Prestazioni e qualità leader per 10G
Built-in Semetch Chip, SFP-10GLRM-31-I transceiver offre prestazioni elevate e basso consumo in 10G collegamenti.
Semtech Chip
Trasmissione Stabile
≤1W
Basso Consumo Energetico
10Gbps
Up to 10G Ethernet Connection
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
M***e
United States
May 14, 2023
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***h
Switzerland
April 09, 2023
Everything works fine, delivery was perfect and I’m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***o
Sweden
March 06, 2023
Thanks! I must say as far as my experience goes, you run a lean and tight ship, simple, quick and straightforward service. Keep it up. :)
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente