FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.

5m (16ft) H3C Compatible 200G QSFP56 Active Direct Attach Copper Twinax Cable

New #239239
New #239239

≤1.5W 40mm Twinax PAM4

256,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-200G-AC05
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
31 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
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
H3C Compatible 200G QSFP56 DAC Twinax Cable (5-meter, Active, QSFP56 to QSFP56, 28AWG)

The 200G QSFP56 Active Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 200GBASE Ethernet. This cable is compliant with IEEE 802.3cd by Ethernet standard and QSFP MSA Compliant. Each QSFP56 connector comprises an EEPROM providing product information which can be read by the host system.
They are suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 200G-Gigabit link between QSFP56-200G ports of switches/routers/servers/storages within racks and across adjacent racks.


Note: The FS P/N is changed from Q56-AC05 to QSFP-200G-AC05, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP-200G-AC05
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56 to QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Media
Copper
Cable Type
Active Twinax
Cable Length
5m (10ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
40mm
Power Consumption
≤1.5W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 200-Gigabit link between QSFP56-200G ports within racks and across adjacent racks.
<1.5W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
40mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente