The Brocade E100G-QSFP-ESR4 compatible QSFP28 optical transceiver module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 200m over OM3 MMF or 300m over OM4 MMF using a wavelength of 850nm via an MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 and CAUI-4 standards. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as the QSFP28 MSA specifies, to allow access to real-time operating parameters.
With these features, this easy-to-install, hot-swappable transceiver is suitable at key locations for optical networks like 100GBASE Ethernet.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-ESR4-100G to QSFP-ESR4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.Il modulo ricetrasmettitore ottico QSFP28 compatibile con Brocade E100G-QSFP-ESR4 è progettato per l'uso in throughput 100GBASE Ethernet fino a 200 m su OM3 MMF o 300 m su OM4 MMF utilizzando una lunghezza d'onda di 850 nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Questo ricetrasmettitore è conforme agli standard IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 e CAUI-4. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale.
Grazie a queste caratteristiche, questo ricetrasmettitore facile da installare e sostituibile a caldo è adatto alle posizioni chiave per le reti ottiche come 100GBASE Ethernet.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-ESR4-100G a QSFP-ESR4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Brocade E100G-QSFP-ESR4 Modulo Transceiver Ottico QSFP28 100GBASE-ESR4 850nm 300m OM4 DOM MPO-12/UPC MMF Compatibile, Supporto 4 x 25G-ESR
#236771
#236771
132,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ESR4-100G
0 Venduto
6 Recensioni
0 Domanda
Tipi di Transceiver:
26 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
186 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Modulo Transceiver Ottico 100GBASE-ESR4 QSFP28 Compatibile Brocade E100G-QSFP-ESR4 (MMF, 850nm, 300m, MTP/MPO, DOM)
Specifiche
Brocade Compatible
E100G-QSFP-ESR4
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Velocità Massima dei Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
200m@OM3/300m@OM4
Connettore
MTP/MPO-12
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
TX Potenza
-4~4dBm
RX Potenza
-12~2.4dBm
Power ConsumpConsumo d'Energia
≤2.5W
Rapporto di Estinzione
>2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Supportato
DDM/DOM
Supported
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
Tecnologia d'Imballaggio
COB Packaging
Modulazione di Formato
4x 25G NRZ
Dimensione del Nucleo
50um/125um
Protocolli
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Sistema di controllo della Qualità
Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere ricetrasmettitori ottici affidabili e ad alte prestazioni.
Sistema di controllo della Qualità
Test di Transceiver Ottico
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso Consumo di Energia per il Risparmio Energetico
Il chip Macom incorporato consente una trasmissione stabile a 100G e un basso consumo energetico, risparmiando energia e riducendo la dissipazione di calore.
Macom Chip
Trasmissione Stabile
≤2.5W
Basso Consumo d'Energia
100Gbps
Larghezza di Banda Elevata
Testati su Dispositivi Host per una Comprovata Interoperabilità
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test di Spettro Ottico
850nm
Test del Modello Oculare
Margine di Maschera >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0-70°C
Connettività Senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
FS BOX configura in pochi secondi i ricetrasmettitori per supportare oltre 200 fornitori online, risparmiando sui costi grazie alle regolazioni di compatibilità.
Lunghezza d'Onda Centrale | 850nm | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) |
Massima Distanza di Cavo | 200m@OM3 300m@OM4 | 500m | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 2km | 2km |
Tipo di Cavo | MMF | SMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | DFB | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
Chip | Macom Chip | Semtech Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Semtech Chip |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout 200G to 2x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout 200G to 2x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 10G Upgrade Solution | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout |
Videos
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
6
0
0
0
0
N***s
Australia
May 27, 2023
Quick delivery. Worked Great!
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0C***m
Australia
April 27, 2023
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0B***r
New Zealand
April 06, 2023
Items were ordered for a very important project. I am amazed that they had everything in stock. Worked perfectly with the Cisco switches in our new set. Incredible value!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente