The 800GBASE-2LR4 OSFP transceiver supports up to 10km link lengths over single-mode fiber (SMF) via dual LC connectors. This transceiver is compliant with IEEE 802.3ck, OSFP MSA and CMIS Rev 5.0 standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 800G Ethernet, Breakout 2x 400G LR4 and Data Center applications.
![Customized OSFP 800GBASE-2LR4 Finned Top PAM4 1310nm 10km DOM Dual Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220708175012cqu73h.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Customized OSFP 800GBASE-2LR4 Finned Top PAM4 1310nm 10km DOM Dual Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220708175012cqu73h.jpg)
![Customized OSFP 800GBASE-2LR4 Finned Top PAM4 1310nm 10km DOM Dual Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220708175012qgxovc.jpg)
![Customized OSFP 800GBASE-2LR4 Finned Top PAM4 1310nm 10km DOM Dual Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220708175012tstrpd.jpg)
![Customized OSFP 800GBASE-2LR4 Finned Top PAM4 1310nm 10km DOM Dual Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220708183638u3avfe.jpg)
Customized OSFP 800GBASE-2LR4 Finned Top PAM4 1310nm 10km DOM Dual Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module
New #235153
New #235153
3.047,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP800-2LR4-A2
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Marchi compatibili:
Generico
Numero del dispositivo:
Servizio etichetta:
5 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 17 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
Customized 800GBASE-2LR4 OSFP Finned Top Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, Dual Duplex LC, DOM)
Specifications
Part Number
OSFP800-2LR4-A2
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP Finned Top
Max Data Rate
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Wavelength
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Dual LC Duplex/UPC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
Siphotonics PIN PD
TX Power
-2.7~5.1dBm
Minimum Receiver Power
-9dBm
Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
5.1dBm
Power Consumption
≤18W
Extinction Ratio
>3.5dB
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
Modulation Format
PAM4
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in DSP
Inbuilt FEC
No
Protocols
IEE802.3ck, OSFP MSA, CMIS Rev 5.0
Warranty
5 Years
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240301113431lg0e1f.jpg)
Caratteristiche
Leading Performance and Quality for 800G
Built-in Broadcom DSP Chip, the OSFP transceiver offers high-speed, and low-power in 800G links.
Broadcom 7nm DSP Chip
Stable Transmission
≤18W
Low Power Consumption
53G EML Laser
Ensure Production
Center Wavelength | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm | 1311nm | 1311nm | 1310nm |
Connector | Dual LC Duplex | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 |
Cable Distance (Max.) | 10km | 10km | 10km | 10km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Transmitter Type | EML | EML | EML | EML |
Packaging Technology | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging |
Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip |
Power Consumption | ≤18W | ≤18W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Application | Ethernet Data Center 800G to 2x400G | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout |
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente