FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QDD-PLR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda QDD-PLR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-PLR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-PLR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda QDD-PLR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-PLR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda .

H3C Compatible QSFPDD 4 x 100GBASE-LR 1310nm 10km DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 100G-LR

#234499
#234499

Inphi 7nm DSP EML ≤ 9W MTP-12 SMF 4x 100G-LR

1.583,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-PLR4-400G
0 Venduto
9 Recensioni
0 Domanda
2 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
20 In Magazzino Globale, Riceverai entro il
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
H3C Compatibile 4x100GBASE-LR QSFP-DD PAM4 Transceiver Modulo (SMF, 1310nm, 10Km, MTP/MPO, DOM)

Il 400GBASE-PLR4 Modulo, MTP/MPO-12 Connettore, fino a 10km su fibra monomodale parallela. È conforme al Protocollolo IEEE 802.3bs e agli standard 400GAUI-8.
Il 400 Gigabit Ethernet segnale viene trasportato su quattro corsie parallele da una lunghezza d'onda per corsia. Può essere utilizzato come 4x100G breakout a QSFP-LR-100G.


Nota: il P/N FS è cambiato da QSFPDD-PLR4-400G a QDD-PLR4-401G, ma il prodotto è lo stesso. È stato modificato solo il P/N FS.

Specifiche
Numero
QDD-PLR4-400G
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Velocità Massima di Dati
400Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
10km
Connettore
MTP/MPO-12 (APC)
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricettore
PIN
TX Potenza
-1.9~4.8dBm
RX Potenza
-8.2~5.8dBm
Bilancio di Potenza
6.3dB
Modulazione
8x 50G PAM4
Consumo d'Energia
≤ 10W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
No
Dimensione del Nucleo
G.652/9um
Tecnologia d'Imballaggio
COB
Protocolli
IEEE 802.3cu, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garanzia
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Aggiornare la rete un sito alla volta
Aggiornare un solo sito a 400G, e collegarlo comunque ai siti esistenti 100G siti.
Collegare nuovi siti 400G a siti 100G legacy
Sfruttare appieno la larghezza di banda delle porte 400G
Riutilizzo dell'ottica 100G nelle nuove porte 400G
Prestazioni e Qualità Leader per 400G
Built-in Inphi DSP Chip, il QSFP-DD transceiver offre alta velocità e basso consumo nei 400G collegamenti.
Inphi DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤9W
Basso Consumo Energetico
53G EML Laser
Assicurare Produzione
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti e CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate)
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Distanza di Cavo (Max.)
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulazione
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consumo d'Energia
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Tipo di Trasmettitore
EML
EML
CWDM EML
LWDM EML
Tecnologia d'Imballaggio
COB
BOX
COB
BOX
Protocolli
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
Applicazione
Data Center
400G to 4x100G Breakout
Data Center
Data Center
Data Center
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
9
0
0
0
0

R***t

United States

June 15, 2023
5.0
You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

J***a

United States

June 07, 2023
5.0
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

O***f

Germany

May 13, 2023
5.0
These modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente