FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G.
01:10
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

H3C Compatible QSFP-DD 400GBASE-LR4 PAM4 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module

#234491
#234491

Inphi 7nm DSP EML ≤ 9W Duplex LC SMF

974,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-LR4-400G
0 Venduto
3 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal
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
H3C QSFPDD-400G-LR4-WDM1300-DC Compatibile 400G-LR4 QSFP-DD PAM4 Modulo di Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

Il 400GBASE-LR4 Modulo, Duplex LC Connettore, fino a 10km su fibra monomodale parallela. È conforme agli IEEE 802.3bs Protocollo e 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4 standard.
Il 400 Gigabit Ethernet segnale viene trasportato su quattro lunghezze d'onda ottiche della griglia CWDM. Il multiplexing e il demultiplexing delle quattro lunghezze d'onda sono gestiti all'interno del dispositivo..


Nota: Il FS P/N è modificato da QSFPDD-LR4-400G a QDD-LR4-401G, ma il prodotto è lo stesso. È stato modificato solo il P/N FS.

Specifiche
H3C Compatible
QSFPDD-400G-LR4-WDM1300-DC
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Velocità Massima di Dati
400Gbps
Lunghezza d'Onda
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Distanza Massima di Cavo
10km
Connettore
Duplex LC (UPC)
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
CWDM EML
Tipo di Ricettore
PIN
TX Potenza
-2.8~4.0dBm
RX Potenza
-9.1~4.0dBm
Bilancio di Potenza
6.3dB
Modulazione
8x 50G PAM4
Consumo d'Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
No
Dimensione del Nucleo
G.652/9um
Tecnologia d'Imballaggio
COB
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garanzia
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Prestazioni e qualità leader per 400G
Built-in Inphi DSP Chip, Il QSFP-DD offre alta velocità e basso consumo nei 400G collegamenti.
Inphi DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤9W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Elevata Larghezza di Banda
Testata su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti e CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate)
Distanza di Cavo (Max.)
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulazione
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consumo d'Energia
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Tipo di Trasmettitore
CWDM EML
EML
LWDM EML
EML
Tecnologia d'Imballaggio
COB
BOX
BOX
COB
Protocolli
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
Applicazione
Data Center
Data Center
Data Center
Data Center
400G to 4x101G Breakout
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
3
0
0
0
0

B***l

United States

September 07, 2020
5.0
Needed several 400G modules for running an 8km link. When plugged them into my Arista switch, they could be well-matched and were immediately picked up by my switch. No transmission problems and the signal loss was quite low for our link. Worth to buy.
Acquisto verificato
Utile 20
Commento 0

K***l

Martinique

June 12, 2020
5.0
I bought these 400G modules for running a 9km network link. For such a distance, they deal great with it. The speeds are satisfying. Signal loss is quite low. The whole system is pretty stable overall. We haven't found any problems so far.
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0

L***s

Switzerland

December 27, 2019
5.0
I had used FS optical modules for several years, with no quality problems. So when our team needed test modules for our first 400G switches, I placed the order without hesitation. The QSFP-DD transceiver arrived quickly with a solid package. Now, the test is going on.
Acquisto verificato
Utile 20
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente