FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QDD-XDR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda QDD-XDR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-XDR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-XDR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda QDD-XDR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-XDR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

H3C Compatible QSFP-DD 400GBASE-XDR4 PAM4 1310nm 2km DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 100G-FR

Hot #234489
Hot #234489

Inphi 7nm DSP EML ≤ 9W MTP-12 SMF 4x 100G-FR

974,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-XDR4-400G
49 Venduti
6 Recensioni
0 Domanda
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
29 In Magazzino Globale, Riceverai entro il
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
H3C Compatibile 400GBASE-XDR4 QSFP-DD PAM4 Modulo di Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO, DOM)

Il 400GBASE-XDR4 Modulo supports link lengths of fino a 2km parallel SMF with MTP/MPO-12 Connettore. È conforme al Protocollolo IEEE 802.3bs e agli standard 400GAUI-8. Il 400 Gigabit Ethernet segnale viene trasportato su quattro corsie parallele da una lunghezza d'onda per corsia. Può essere utilizzato come 4x100G breakout a QSFP-FR-100G.


Nota: Il FS P/N è modificato da QSFPDD-XDR4-400G a QDD-XDR4-401G, ma il prodotto è lo stesso. È stato modificato solo il P/N FS.

Specifiche
Numero
QDD-XDR4-400G
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Velocità Massima di Dati
400Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
2km
Connettore
MTP/MPO-12 (APC)
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
1310nm EML
Tipo di Ricettore
PIN
TX Potenza
-2.4~4.0dBm
RX Potenza
6.4~3.5dBm
Bilancio di Potenza
4dB
Modulazione
8x 50G PAM4
Consumo d'Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
No
Dimensione del Nucleo
G.652/9um
Tecnologia d'Imballaggio
COB
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Aggiornare la rete un sito alla volta
Aggiornare un solo sito a 400G, e collegarlo comunque ai siti esistenti 100G siti.
Collegare nuovi siti 400G a siti 100G legacy
Sfruttare appieno la larghezza di banda delle porte 400G
Riutilizzo dell'ottica 100G nelle nuove porte 400G
Prestazioni e Qualità Leader per 400G
Built-in Inphi DSP Chip, il QSFP-DD transceiver offre alta velocità e basso consumo nei 400G collegamenti.
Inphi DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤9W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Elevata Larghezza di Banda
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti e CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate)
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate)
Duplex LC
Distanza di Cavo (Max.)
2km@SMF
100m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
500m@SMF
2km@SMF
Modulazione
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Consumo d'Energia
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Tipo di Trasmettitore
EML
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
Tecnologia d'Imballaggio
COB
COB
COB
COB
COB
COB
Protocolli
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Applicazione
Data Center
Data Center
400G to 8x50G Breakout
Data Center
400G to 8x50G Breakout
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x101G Breakout
Data Center
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
6
0
0
0
0

L***o

Spain

September 08, 2020
5.0
It was my first time shopping at FS.COM but the experience was good. Several online shops claimed that they had 400G modules but I needed to wait for a long time. Luckily I found FS had Arista compatible XDR4 in stock. I didn’t wait for long before I got them. Quality and compatibility were both OK. Thanks, FS.
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0

N***s

Dominica

June 20, 2020
5.0
These are brilliant. I chose FS due to the higher rating of the manufacturer. I am using them for a 400G-400G direct connection between two buildings. So far, they have performed as hoped. Also, the seller is very keen to provide quality customer service, so I am sure I will buy from FS again should the need arise.
Acquisto verificato
Utile 17
Commento 0

R***r

United States

June 07, 2020
5.0
These 400G modules are good choices. Such high-speed optical components using PAM4 modulation can be really perfect. I have to say, the whole data transfer is running beyond our expectations. There is nothing wrong with them.
Acquisto verificato
Utile 18
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente