FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
00:58
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G H3C.
Questa immagine riguarda .

H3C Compatible QSFP-DD 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 100G-DR

#234481
#234481

Inphi 7nm DSP EML ≤ 10W MTP-12 SMF 4x 100G-DR

608,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-DR4-400G
0 Venduto
4 Recensioni
0 Domanda
165 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
101 In Magazzino Globale, Riceverai entro il
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
H3C Compatibile 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 Transceiver Modulo (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)

Il 400GBASE-DR4 Modulo, MTP/MPO-12 Connettore, fino a 500m su fibra monomodale parallela. È conforme a QSFP-DD MSA, IEEE 802.3bs Protocollo e 400GAUI-8 standards.
Il 400 Gigabit Ethernet segnale viene trasportato su quattro corsie parallele da una lunghezza d'onda per corsia. Può essere utilizzato come 4x100G breakout a QSFP-DR-100G. It is a cost-effective e lower power consumption solution for 400GBASE data center.


Nota: Il FS P/N è modificato da QSFPDD-DR4-400G a QDD-DR4-401G, ma il prodotto è lo stesso. È stato modificato solo il P/N FS.

Specifiche
Numero
QDD-DR4-400G
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Velocità Massima di Dati
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
500m
Connettore
MTP/MPO-12 APC
Media
SMF
Modulazione Format
PAM4
Tipo di Ricettore
PIN
TX Potenza
-2.9~4.0dBm
RX Potenza
-5.9~4.0dBm
Bilancio di Potenza
3dB
Modulazione
8x 50G PAM4
Consumo d'Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
BER
2.4x10^-4
Inbuilt FEC
No
Dimensione del Nucleo
G.652/9um
Tecnologia d'Imballaggio
COB
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
Garanzia
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Aggiornare la rete un sito alla volta
Aggiornare un solo sito a 400G, e collegarlo comunque ai siti esistenti 100G siti.
Collegare nuovi siti 400G a siti 100G legacy
Sfruttare appieno la larghezza di banda delle porte 400G
Riutilizzo dell'ottica 100G nelle nuove porte 400G
Chip ad alte Prestazioni Progettato per i Data Center
Built-in Inphi Chip, the transceiver offre alta velocità e basso consumo nei 400G applications.
Inphi Chip
Trasmissione Stabile
≤9W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Elevata Larghezza di Banda
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Optical Spectrum Test
1310nm
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate)
Distanza di Cavo (Max.)
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulazione
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Macom Chip
Broadcom 7nm DSP
Tipo di Trasmettitore
DFB
DFB
EML
DFB
Tecnologia d'Imballaggio
COB
COB
BOX
COB
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
Applicazione
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Data Center
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x101G Breakout
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
4
0
0
0
0

S***r

United States

November 10, 2023
5.0
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

E***s

United States

November 02, 2023
5.0
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

L***k

Canada

May 30, 2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente