Il 400GBASE-DR4 silicon photonics Modulo, MTP/MPO-12 Connettore, fino a 500m su fibra monomodale parallela. È conforme a QSFP-DD MSA, IEEE 802.3bs Protocollo e 400GAUI-8 standards.
Il 400 Gigabit Ethernet segnale viene trasportato su quattro corsie parallele da una lunghezza d'onda per corsia. Può essere utilizzato come a 4x100G breakout a QSFP-DR-101G.
Clicca per aprire la vista espansa
H3C Compatible QSFP-DD 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 100G-DR, SiPh-Based
#234477
#234477
730,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-DR4-400G-Si
0 Venduto
22 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
110 In Magazzino Globale, Riceverai entro il
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
H3C Compatibile 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 Silicon Photonics Transceiver Modulo (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Specifiche
Numero
QDD-DR4-400G-Si
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Velocità Massima di Dati
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
500m
Connettore
MTP/MPO-12 (APC)
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricettore
PIN
TX Potenza
-2.9~4.0dBm
RX Potenza
-5.9~4.0dBm
Bilancio di Potenza
3dB
Modulazione
8x 50G PAM4
Consumo d'Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
No
Dimensione del Nucleo
9/125um
Tecnologia d'Imballaggio
COB
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Aggiornare la rete un sito alla volta
Aggiornare un solo sito a 400G, e collegarlo comunque ai siti esistenti 100G siti.
Collegare nuovi siti 400G a siti 100G legacy
Sfruttare appieno la larghezza di banda delle porte 400G
Riutilizzo dell'ottica 100G nelle nuove porte 400G
Chip ad Alte Prestazioni Basato su SiPh e Progettato per i Data Center
Aumenta il tempo di attività della rete con la fotonica del silicio che riduce i costi di proprietà.
Broadcom 7nm DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤10W
Basso Consumo Energetico
53G EML Laser
Assicurare Produzione
Testato nei Dispositivi Host for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti e CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate) |
Distanza di Cavo (Max.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Modulazione | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip | Broadcom 7nm DSP |
Tipo di Trasmettitore | DFB | EML | DFB |
Tecnologia d'Imballaggio | COB | BOX | COB |
Protocolli | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Applicazione | Data Center 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | Data Center | Data Center 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x101G Breakout |
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
22
0
0
0
0
C***y
Australia
November 23, 2023
I appreciate your solution that made it possible for me to establish a 400G to 100G connection.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***n
Germany
June 07, 2023
I have tested the modules in a test environment, and it worked very well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***s
Canada
May 30, 2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente