FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G.
00:59
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G HU.
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G HU.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G HU.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G HU.
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G HU.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G HU.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

HW QSFP-DD-400G-LR8 Compatible QSFP-DD 400GBASE-LR8 PAM4 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module

#234475
#234475

Inphi 16nm DSP Melco EML BOX ≤ 10W Duplex LC SMF

4.876,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-LR8-400G
0 Venduto
6 Recensioni
0 Domanda
11 In Magazzino Globale, Riceverai entro il
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
HW QSFP-DD-400G-LR8 Compatibile 400GBASE-LR8 QSFP-DD PAM4 Modulo di Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

Il 400GBASE-LR8 Modulo, Duplex LC Connettore, fino a 10km su fibra monomodale parallela. È conforme agli IEEE 802.3bs Protocollo e 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4 standard.
Il 400 Gigabit Ethernet segnale viene trasportato su otto lunghezze d'onda ottiche. Il multiplexing e demultiplexing di otto lunghezze d'onda ottiche sono gestiti all'interno del dispositivo.


Nota: Il FS P/N è modificato da QSFPDD-LR8-400G a QDD-LR8-401G, ma il prodotto è lo stesso. È stato modificato solo il P/N FS.

Specifiche
HW Compatible
QSFP-DD-400G-LR8
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Velocità Massima di Dati
425Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
10km
Connettore
Duplex LC (UPC)
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
LWDM EML
Tipo di Ricettore
PIN
TX Potenza
-2.8~5.3dBm
RX Potenza
-9.1~5.3dBm
Bilancio di Potenza
6.3dB
Modulazione
8x 50G PAM4
Consumo d'Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
No
Dimensione del Nucleo
G.652/9um
Tecnologia d'Imballaggio
BOX
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garanzia
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Prestazioni e qualità leader per 400G
Built-in Inphi DSP Chip, Il QSFP-DD offre alta velocità e basso consumo nei 400G collegamenti.
Inphi DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤10W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Elevata Larghezza di Banda
Testata su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti e CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate)
Distanza di Cavo (Max.)
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulazione
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consumo d'Energia
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Tipo di Trasmettitore
LWDM EML
EML
CWDM EML
EML
Tecnologia d'Imballaggio
BOX
BOX
COB
COB
Protocolli
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
Applicazione
Data Center
Data Center
Data Center
Data Center
400G to 4x101G Breakout
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
6
0
0
0
0

H***z

Australia

October 20, 2023
5.0
Every Module works fine without any error.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

w***r

Singapore

October 19, 2023
5.0
The connect does look good. We appreciate your ability to get what we need and how capable your company is.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

R***e

Germany

September 07, 2020
5.0
Paired with the SMF cable recommended in the page. Their team always replied within 24 hours, and they were really knowledgeable in their responses.
Acquisto verificato
Utile 9
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente