FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QDD-SR8-400G.
00:59
Questa immagine riguarda QDD-SR8-400G H3C.
Questa immagine riguarda QDD-SR8-400G H3C.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-SR8-400G H3C.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-SR8-400G.
Questa immagine riguarda QDD-SR8-400G H3C.
Questa immagine riguarda QDD-SR8-400G H3C.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QDD-SR8-400G H3C.
Questa immagine riguarda .

H3C Compatible QSFP-DD 400GBASE-SR8 PAM4 850nm 100m DOM MPO-16/APC MMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 200G-SR4 and 8 x 50G-SR

#234469
#234469

Inphi DSP II-VI VCSEL ≤ 10W MTP-16 MMF

242,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-SR8-400G
0 Venduto
19 Recensioni
0 Domanda
103 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
286 In Magazzino Globale, Riceverai entro il
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
H3C QSFPDD-400G-SR8-MM850 Compatibile 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 Modulo di Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)

Il 400GBASE-SR8 Modulo, MTP/MPO-16 Connettore, fino a 100m over parallel OM4 multi-mode fiber. È conforme agli IEEE 802.3bs Protocollo e 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4 standard.
Il 400 Gigabit Ethernet segnale viene trasportato su otto lunghezze d'onda ottiche. Il multiplexing e demultiplexing di otto lunghezze d'onda ottiche sono gestiti all'interno del dispositivo. e it can Support 2× 200G-SR4 e 8× 50G-SR.


Nota: Il FS P/N è modificato da QSFPDD-SR8-400G a QDD-SR8-401G, ma il prodotto è lo stesso. È stato modificato solo il P/N FS.

Specifiche
H3C Compatible
QSFPDD-400G-SR8-MM850
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Velocità Massima di Dati
400Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima di Cavo
70m@OM3/100m@OM4
Connettore
MTP/MPO-16 (APC)
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL 850nm
Tipo di Ricettore
PIN
TX Potenza
-6~4dBm
RX Potenza
-7.9~4dBm
Bilancio di Potenza
1.9dB
Modulazione
8x 50G PAM4
Consumo d'Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
3dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
No
Dimensione del Nucleo
50/125µm
Tecnologia d'Imballaggio
COB
Protocolli
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Prestazioni e qualità leader per 400G
Built-in Inphi DSP Chip, Il QSFP-DD offre alta velocità e basso consumo nei 400G collegamenti.
Inphi DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤10W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Elevata Larghezza di Banda
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti e CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Consente una Connettività Senza Soluzione di Continuità per la Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate)
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibre Usate)
Distanza di Cavo (Max.)
70m/100m@MMF
100m@MMF
500m@SMF
500m@SMF
2km@SMF
2km@SMF
Modulazione
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consumo d'Energia
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
EML
Tecnologia d'Imballaggio
COB
COB
COB
COB
COB
COB
Protocolli
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Applicazione
Data Center
400G to 8x50G Breakout
Data Center
400G to 8x50G Breakout
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x101G Breakout
Data Center
Data Center
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
19
0
0
0
0

S***r

United States

November 10, 2023
5.0
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

E***s

United States

November 02, 2023
5.0
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

C***s

Canada

May 30, 2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente