The Mikrotik S+AO0015 Compatible SFP+ Active Optical Cables are direct-attach fiber assemblies with SFP+ connectors and operate over Multi-Mode Fiber (MMF). This AOC is compliant with SFF-8431 MSA standards. It provides a cost-efficient solution as compared to using discrete optical transceivers and optical patch cables and is suitable for 10Gbps connections within racks and across adjacent racks. The optics are completely contained inside the cable, which—without LC optical connectors to clean, scratch, or break—dramatically increases reliability and lowers maintenance costs. AOCs are most often used for creating 1-30m short switch-to-switch or switch-to-GPU links.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFPP-AO15 a SFP-10G-AO15, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
15m (49ft) Mikrotik S+85DLC03D Compatible 14G SFP+ Active Optical Cable
#230711
#230711
41,48 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-AO15
1 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 21 ott., 2024
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
Mikrotik S+AO0015 Compatible 10G SFP+ AOC (15-meter, SFP+ to SFP+)
Specifications
Mikrotik Compatible
S+AO0015
Vendor Name
FS
Connector Type
SFP+ to SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Cable Type
OM3
Cable Length
15m (49.21ft)
Minimum Bend Radius
30mm
Power Consumption
<0.8W
Jacket Material
OFNP
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFF-8636, 1xInfiniBand QDR,DDR,SDR, 10G Gigabit Ethernet
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.8W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Enable Seamless Connectivity for Your Network
FS offers the ability to configure the pre-set compatibility of either connector of the AOC cable online with FS BOX to connect Cisco to Arista, Dell to Juniper, and any other mixes of configurations.
Center Wavelength | 850nm | 850nm |
Minimum Bend Radius | 30mm | 30mm |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL |
Connector Type | SFP+ to SFP+ | SFP+ to SFP+ |
Cable Distance (Max.) | 1~300m@OM3 MMF | 1~300m@OM3 MMF |
Modulation | NRZ | NRZ |
Bit Error Rate | 1E-12 | 1E-12 |
Operation temperature | 0 to 70°C (32 to 158°F) | -40 to 85°C (-40 to 185°F) |
Protocols | SFF-8636,10GBASE Ethernet | SFF-8431,10GBASE SR Ethernet, Fibre Channel |
Application | 10 Gigabit Ethernet | 10 Gigabit Industrial Ethernet |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente