FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .

1m (3ft) Arista Networks Compatible 800G OSFP Finned Top to 2 x 400G OSFP Finned Top Passive Direct Attach Copper Breakout Cable

#229605
#229605

≤0.1W 40.4mm < 28AWG

267,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-800G-2OPC01
15 Venduti
8 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 12 nov., 2024
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
Arista Compatibile 800G OSFP a 2x 400G OSFP Cavo Twinax di Breakout Passivo DAC (1 metro, Passivo, OSFP a 2x OSFP, 28AWG)

Arista Compatibile 800G OSFP Cavo ad Attacco Diretto funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo cavo di breakout è conforme agli standard OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Consente di collegare una porta OSFP 800G a un'estremità e due porte OSFP 400G all'altra estremità ed è adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.

Nota: Il P/N FS è cambiato da OSFP800-2OPC01 a OSFP-800G-2OPC01, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifications
Part Number
OSFP-800G-2OPC01
Vendor Name
FS
Form Factor
800G OSFP (Finned Top) to 2× 400G
OSFP (Finned Top)
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
40.5mm
Power Consumption
≤0.1W
Cable Length
1m (3ft)
Wire AWG
28AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulation Format
PAM4

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Cable Type
Passive Breakout Copper
Active Direct Attach Copper
Passive Direct Attach Copper
Passive Direct Attach Copper
Active Direct Attach Copper
Data Rate
800G to 2x 400G
800G to 800G
800G to 800G
800G to 800G
800G to 800G
Connector Type
OSFP to 2x OSFP
QSFP-DD to QSFP-DD
QSFP-DD to QSFP-DD
OSFP to OSFP
QSFP-DD to QSFP-DD
Power Consumption
≤0.1W
≤10W
≤0.005W
≤0.1W
≤2.4W
Cable Length
0.5-1.5m (2ft-5ft)
1-2m (3ft-7ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-2.5m (2ft-8ft)
Wire AWG
28AWG
32AWG
28-30AWG
28-30AWG
28-30AWG
Minimum Bend Radius
40.5mm
34mm
69-81mm
34.5-40.5mm
34.5-40.5mm
Jacket Material
PVC (OFNR)
LSZH
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
QSFP-DD MSA, IEEE 802.3ck
IEEE 802.3ck, QSFP-DD MSA
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, SFF 8417, IEEE 802.3ck
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
8
0
0
0
0

S***a

United States

December 04, 2023
5.0
Five Stars!!!! Many thanks for assisting us in getting this order done. The customer service in FS is fantastic.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

L***a

United States

September 10, 2023
5.0
FS offers us so many choices of 800G DAC cables, different colors, form factors, lengths, even breakout cables.... They just have all we need!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

J***o

Canada

September 09, 2023
5.0
Just needed some DAC cables to connect our equipment.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente