Arista Compatibile 800G OSFP Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in Ethernet 800G. Offre una soluzione ad attacco diretto in rame OSFP. Questo cavo è conforme agli standard OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center..
Nota: Il P/N FS è cambiato da OSFP-PC01 a OSFP-800G-PC01, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.