I cavi trunk MPO con guaina tubolare intrecciata sono tipicamente progettati per una maggiore lunghezza del cavo nelle applicazioni da armadio a armadio o per collegare diverse aree di un edificio. Il cavo MPO, un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è progettato per il patching della fibra ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi. Poiché MPO-12 supporta anche i sistemi in fibra MPO-8, è ideale anche per le applicazioni di transceiver ottici multimodali paralleli a 8 fibre, come la connessione ottica 40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato MPO-12 Cavo Trunk, 24-144 Fibre, Multimodale (OM4), 0.35dB Max, Tubo a Treccia, Magenta
Personalizzato MPO-12Cavo Trunk, 24-144F, OM4, 0.35dB
S8550-16Q8C, 16-Port Ethernet L3 Switch, 16 x 40Gb QSFP+, with 8 x 100Gb QSFP28, Support MPLS&MLAG
4.197,00 €
I cavi OFNP hanno la più alta classificazione antincendio per i percorsi verticali tra i piani dei centri dati. I cavi LSZH producono poco fumo e nessun alogeno per le aree di cablaggio strutturale orizzontale.
Imparate a conoscere la polarità della fibra per gestire e ottimizzare la vostra rete e la vostra connessione. Se avete interesse o domande sulla polarità, potete anche fare clic sul Libro bianco tecnico.