FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S3410-48TS-1.
Questa immagine riguarda S3410-48TS-2.
Questa immagine riguarda S3910-48TS主多图.
Questa immagine riguarda S3910-48TS主多图.
Questa immagine riguarda S3910-48TS主多图.
Questa immagine riguarda S3910-48TS主多图.
Questa immagine riguarda S3410-48TS-1.
Questa immagine riguarda S3410-48TS-2.
Questa immagine riguarda S3910-48TS主多图.
Questa immagine riguarda S3910-48TS主多图.
Questa immagine riguarda S3910-48TS主多图.
Questa immagine riguarda S3910-48TS主多图.

S3910-48TS, 48-Port Gigabit Ethernet L2+ Switch, 48 x Gigabit RJ45, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS®

New #223001
New #223001

PicOS® Broadcom MLAG Voice VLAN NAC

1.058,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: S3410-48TS
3 Venduti
1 Recensione
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 29 nov., 2024
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
Switch Gigabit Ethernet L2+ a 48 Porte, 48 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+ Uplink, PicOS®, Supporto MLAG, Chip Broadcom

S3410-48TS è uno switch gestito gigabit Layer 2+ impilabile con 48 porte 10/100/1000BASE-T e 4 uplink SFP+ 10Gb. Precaricato con PicOS®, offre funzionalità SDN complete, fornendo un sistema operativo di rete (NOS) resiliente, programmabile e scalabile a un TCO inferiore.
Dotato di chip Broadcom avanzati, lo switch offre una capacità di commutazione di 176 Gbps e una velocità di inoltro di 132 Mpps. Include alimentatori ridondanti sostituibili a caldo e ventole assiali a velocità variabile per garantire prestazioni e affidabilità di rete superiori. Supportando IPv4/IPv6, ricche funzionalità di routing di livello 3 (come routing statico, OSPF, RIP e RIPng) e sicurezza avanzata, questo switch gigabit è progettato per un'implementazione flessibile in vari ambienti di rete, come le reti SMB, enterprise, midmarket e branch office.

Specifiche
Porte
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Switch Chip
BCM56150
Capacità di Switching
176 Gbps
Sistema Operativo
PicOS®
Tasso di Inoltro
132 Mpps
Indirizzo MAC
16,381
Buffer di Pacchetti
1.5MB
MLAG
Memoria Flash
256MB
Numero di VLAN
4,000
SDRAM
512MB
Tabella ARP
11,956
Alimentazione
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
Jumbo Frame
9,216
Numero di Ventola
1 Integrata
MTBF
>200,000 Ore
Flusso d'Aria
Right-to-Left
IPv4/IPv6 Routes
IPV4: 426
IPv6: 42
Tensione d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz, 0.6A
Massimo Consumo Energetico
48W
Dimensioni (AxLxP)
1.75''x17.44''x10.55''(44.5×443×268mm)
Metodi di Montaggio
Montaggio su tavolo o su rack o a parete

Software Spotlights

Secure and Simplified Access for Users And IoT
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
PicOS® Delivers More Resilient and Efficient Network Operations

With PicOS®, highly resilient, highly reliable, and programmable networks can be delivered that are leaner and more scalable than their monolithic predecessors.
Try PicOS-V free >

48 Auto-sensing Ports Enable Diverse Network Demands
48 Gigabit RJ45 ports allow to connect multiple devices according to different bandwidth, offering more flexible network connection
BCM56150
Broadcom Chip
176 Gbps
Switching Capacity
132 Mpps
Forwarding Rate
Hot-swappable Redundant Power and Built-in Smart Fan
The PSUs can be removed without shutting down the system, and efficient fan cooling lowers the operating noise, which enhances system stability.
MLAG Realizes Uninterrupted Services

Using the same model of switches, providing a distributed and redundant architecture for uninterrupted service upgrades, and fault isolation for minimized impact.

SSH (Secure Shell) Protocol Provides Secure Remote Access

SSH uses the key login function to encrypt and verify network data, provide secure remote access connections to network devices, and effectively ensure the development of users' network services.

RJ45 Ports
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
Fiber Ports
4x 10G SFP+
2x 1G SFP (2 Combo)
2x 10G SFP+
4x 1G SFP
4x 1G SFP
PoE Ports
48x PoE/24x PoE+
Management Layer
L2+
L2+
L2+
L2+
MLAG
yes
yes
yes
yes
Power Supplies
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
1 Built-in
1 Built-in
Fan Number
1 Built-in
2 Built-in
1 Built-in
Fanless
VLAN, Static Routing, RIP, OSPF, IS-IS, IPv6 support
yes
yes
yes
yes
AAA, NAC, CoPP, DAI support
yes
yes
yes
yes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Applicazione (1)PicOS® (1)Supporto Tecnico (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
0
0
0
0

C***r

Australia

September 09, 2024
5.0
I have used FS.com a few times. Always great service and great products.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente