FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 214985.
Questa immagine riguarda 214985.
Questa immagine riguarda 214985.
Questa immagine riguarda 214985.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 214985.
Questa immagine riguarda 214985.
Questa immagine riguarda 214985.
Questa immagine riguarda 214985.
Questa immagine riguarda .

Mux Demux a 8 Canali CWDM, 1290-1610nm, 4.5dB tipico IL, LC/UPC, Fibra Singola, Lato B, Modulo Plug-in FMU

#214985
#214985

FMU Plug-in Module ITU-T

450,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: FMU-MC082961EMB
2 Venduti
18 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 9 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 3 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Mux Demux a 8 Canali CWDM, 1290-1610nm, con Porta di Monitor e Espansione, 4.5dB Tipico IL, LC/UPC, Singola Fibra, Lato B, FMU Modulo Plug-in

Il Mux Demux a 8CH è un dispositivo CWDM passivo economico, flessibile e adatto alla trasmissione a breve distanza, basato sul TFF (Thin Film Filter). Questa unità può essere utilizzata come multiplexer o de-multiplexer (mux/demux). Conformemente alla griglia ITU-T G.694.1 100GHz, massimizza la capacità della gamma di banda C.

In combinazione con i ricetrasmettitori ottici FS CWDM e OADM, ecc., questo Mux Demux supporta un'ampia gamma di architetture, dalle semplici configurazioni punto-punto a quelle ad anello amplificate.

Specifiche
Lunghezza d'Onda
8 Canali 1270-1610nm
Spaziatura tra Canali
20nm
Ondulazione della Passabanda
≤ 0.5dB
Precisione della Lunghezza d'Onda Centrale
± 0.05nm
Canale Passabanda
± 6.5nm
Tecnologia
TFF (Thin Film Filter)
Perdita d'Inserzione
≤ 5.0dB, 4.5dB Tipicale
Perdita d'Inserzione @ Exp
≤ 4.75dB
Perdita d'Inserzione @ 1% Mon Port
≤ 22dB
Perdita di Ritorno
≥ 45dB
Direzionalità
≥ 50dB
Perdita Dipendente dalla Polarizzazione
≤ 0.3dB
Dispersione del Modo di Polarizzazione
≤ 0.1ps
Isolamento dei Canali
Adiacente ≥ 30dB
Non-Adiacente ≥ 40dB
Temperatura di Funzionamento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Temperatura di Stoccaggio
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Gestione di Potenza
≤ 500mW
Dimensioni (AxLxP)
1.73"x8.35"x10.04" (44x212x255mm)
Nota: La perdita d'inserzione è specificata con connettori e adattatori.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Porte Diversificate per Mux Demux CWDM a 8 Canali
La porta canale 1270nm-1590nm per il traffico CWDM della griglia ITU, la porta EXP per l'espansione del servizio, la porta MON per il monitoraggio delle prestazioni ottiche.
Risparmio delle Risorse in Fibra Necessarie per il Trasporto WDM

La soluzione a fibra singola è più efficiente ed economica per molte applicazioni e scenari e fornisce le stesse prestazioni e lo stesso throughput.

Mix di Servizi Multiplexing a Qualsiasi Velocità
Combinazione flessibile di 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET e servizi video nativi, è trasparente a qualsiasi velocità, a qualsiasi multiplexing e aggiornamento dei servizi.
Ethernet
SAN
OTN
Servizi Video
SONET/SDH
Porta Monitor per le Vostre Esigenze di Monitoraggio Diversificate

Di solito, con uno split dell'1% (2%, 3%, 5% opzionale), la porta monitor offre modalità di monitoraggio flessibili per verificare la potenza, la lunghezza d'onda e l'OSNR del segnale ottico senza interruzione del servizio.

Adatto alla Rete WDM

La serie FMU si interconnette perfettamente con i prodotti WDM di terze parti per trasmettere una grande quantità di dati, soddisfacendo le esigenze di molteplici scenari, come quello finanziario, governativo, Internet, ecc.

Numero di Canali
8
8
Lunghezza d'Onda
1290-1610nm
1270-1590nm
Perdita d'Inserzione
≤ 5.0dB, 4.5dB Tipicale
≤ 5.0dB, 4.5dB Tipicale
Spaziatura tra Canali
20nm
20nm
Isolamento dei Canali
Adiacente≥ 30dB
Non adiacente ≥ 40dB
Adiacente≥ 30dB
Non adiacente ≥ 40dB
Perdita di Ritorno
≥ 45dB
≥ 45dB
Tecnologia
TFF (Thin Film Filter)
TFF (Thin Film Filter)
Proprietà
Passivo
Passivo
Gestione di Potenza
≤ 500mW
≤ 500mW
Alloggiamento
FMU Modulo Plug-in
FMU Modulo Plug-in
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
18
0
0
0
0

B***e

United States

August 28, 2017
5.0
I purchased two pieces of these items for my team due to the charming prices and the ready-stock state. They arrived earlier than expected. To our surprise, each one was packed in good condition: no paint loss, no adapter damage and no scratches. You cannot image that you can get such great products at such low price. But you can really get them here, just at FS.COM. This is my comment for FS.COM!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

L***a

Canada

August 21, 2017
5.0
I am very impressed by the products from Fiberstore. Good service & quick delivery. I completely trust Fiberstore.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

H***t

United States

August 02, 2017
5.0
All equipment has been received, and we tested last week, everything is perfect, we would not go elsewhere for our fiber products, thank you again for the quick turn around.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente