FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-40G-4SPC005.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-4SPC005.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-4SPC005.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-4SPC005.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-4SPC005.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-4SPC005.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-4SPC005.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-4SPC005.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-4SPC005.
Questa immagine riguarda QSFP-40G-4SPC005.

0.5m (2ft) 40G QSFP+ a 4x10G SFP+ Cavo Breakout Passivo in Rame a Diretto Collegamento per Switch FS

#21407
#21407

≤0.5W 21mm 30AWG Twinax

48,80 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-40G-4SPC005
377 Venduti
448 Recensioni
5 Domande
56 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
147 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

40G QSFP+ DAC Breakout Cavo (0.5 metri, Passivo, QSFP+ a 4 SFP+, 30AWG)

Il 40G QSFP+ a 4 x 10G SFP+ Cavo ad Attacco Diretto funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo cavo di breakout è conforme agli standard SFF-8436, SFF-8431 e SFP+ e QSFP MSA.
Fornisce la connessione di una porta QSFP+ da 40G su un'estremità e di quattro porte SFP+ da 10G sull'altra estremità ed è adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.

Nota: FS Box non supporta attualmente la modifica della compatibilità H3C e HPE per i cavi DAC.

Specifiche
FS Genuine
QSFP-40G-4SPC005
Nome fornitore
FS.COM
Tipo di connettore
QSFP+ a 4 SFP+
Velocità dati massima
40Gbps
Raggio di curvatura minimo
21mm
Wire AWG
30AWG
Lunghezza di cavo
0.5m (1.64ft)
Materiale di rivestimento
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel

Sistema di controllo della Qualità

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Sistema di controllo della Qualità

Optical Transceivers Testing Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso consumo energetico per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 40 Gigabit tra le porte QSFP+ 40G all'interno dei rack e tra i rack adiacenti.
≤0.5W
Minore Consumo di Energia
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
21mm Raggio minimo di curvatura
per facilitare il cablaggio
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
Connettività senza soluzione di continuità per la rete

FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)AWG (1)Breakout 4x10G (1)Cable Length (1)Dual Compatibility (1)OEM (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    364
    68
    16
    0
    0

    J***n

    China

    January 05, 2023
    5.0
    Can I use this from Dell S5232 to connect a Dell server with 10G NIC?
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    B***w

    United States

    August 14, 2022
    5.0
    Works great. I used to connect Supermicro servers to a Dell switch.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0

    C***l

    United States

    October 27, 2021
    5.0
    Great quality and excellent cable build. We\'ve bought this multiple times
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente