NVIDIA InfiniBand MCP7Y10-N01A è un 2x 400Gb/s doppia porta OSFP a due 400Gb/s doppia porta QSFP112 Cavo in Rame ad Attacco Diretto. L'estremità OSFP a 8 canali con doppia porta utilizza un fattore di forma superiore alettato per l'uso nelle gabbie degli switch Quantum-2 e Spectrum-4. Le due estremità da 400G supportano 4 canali di 100G-PAM4 (400G) e utilizzano un QSFP112 con superficie piatta per l'uso in adattatori ConnectX-7 e DPU BlueField-3 che utilizzano dissipatori di calore a cavallo della gabbia del connettore. Questo cavo è conforme agli standard OSFP MSA, QSFP112 MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck.
I DAC offrono la latenza più bassa e sono quindi ampiamente utilizzati nei data center per collegare i server e i sistemi di calcolo GPU agli switch top-of-rack (TOR) e per collegare gli switch spine-super-spine all'interno dei rack su cavi di lunghezza ridotta. I DAC sono utilizzati anche per creare tessuti di archiviazione InfiniBand con sottosistemi di hard disk (HDD) e memoria flash.
Caratterizzati da un design semplice e da componenti minimi, i cavi DAC offrono connessioni a basso costo, a bassa latenza e a consumo quasi nullo per i collegamenti ad alta velocità. Migliorano la larghezza di banda, la densità e la configurabilità delle porte e riducono i requisiti di potenza nei supercomputer e nei sistemi hyperscale.
Clicca per aprire la vista espansa
1.5m (5ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y10-N01A Compatibile OSFP 800G a QSFP112 2 x 400G Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto per InfiniBand NDR
#213773
#213773
267,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-800G-2QPC015
1 Venduto
1 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 12 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
NVIDIA InfiniBand MCP7Y10-N01A Compatibile 800G OSFP a 2 x 400G QSFP112 DAC Cavo di Breakout (1.5 metri, Passivo, OSFP a 2x QSFP112, 28AWG)
Specifiche
NVIDIA InfiniBand Compatibile
MCP7Y10-N01A
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
OSFP a 2x QSFP112
Velocità Massima di Dati
800Gbps
Media
Copper
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Lunghezza di Cavo
1.5m (5ft)
Wire AWG
28AWG
Raggio di Curvatura Minimo
40.5mm
Consumo d'Energia
0.1W
Materiale di Giacca
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
Formato di Modulazione
PAM4
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
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
M***s
United States
April 12, 2024
Thank you for reaching out on the status of our orders and your holiday well wishes. FS has provided exactly what I needed in atimely and cost-effective manner. Everything is working perfectly.
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente