Il transceiver SFP+ compatibile con Cisco SFP-10G-T-X offre un throughput di 10GBase-T fino a 30 m su cavo di rame Cat6a/Cat7 tramite connettore RJ-45. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP+ è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per diversi altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
![Cisco SFP-10G-LR-X Compatibile SFP+ 10GBASE-LR/LW 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/21171.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco SFP-10G-LR-X Compatibile SFP+ 10GBASE-LR/LW 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21171.main.jpg)
![Cisco SFP-10G-LR-X Compatibile SFP+ 10GBASE-LR/LW 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21171.B.jpg)
![Cisco SFP-10G-LR-X Compatibile SFP+ 10GBASE-LR/LW 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21171.C.jpg)
![Cisco SFP-10G-LR-X Compatibile SFP+ 10GBASE-LR/LW 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21171.D.jpg)
![Cisco SFP-10G-LR-X Compatibile SFP+ 10GBASE-LR/LW 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21171.E.jpg)
![Cisco SFP-10G-LR-X Compatibile SFP+ 10GBASE-LR/LW 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21171.F.jpg)
Cisco SFP-10G-LR-X Compatibile SFP+ 10GBASE-LR/LW 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
#11555
#11555
32,94 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLR-31
1K Venduto
1.7K Recensioni
11 Domande
Transceiver Models:
Compatibile:
Più +
24843 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
3703 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
Cisco SFP-10G-T-X Compatibile 10GBASE-T SFP+ Modulo Transceiver (Rame, 30m, RJ-45)
Specifiche
Cisco Compatible
SFP-10G-LR-X
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Max Cable Distanza
10km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-14.4dBm
Bilancio di Potenza
6.2dB
Sovraccarico di Ricevitore
0.5dBm
Consumo d'Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Compatibile, CPRI, eCPRI
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distanza Massima di Cavo | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo di Cavo | SMF | Cat6A/Cat7 o meglio | Cat6A/Cat7 o meglio | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potenza TX | -8.2~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-14.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo d'Energia | <1W | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Tipico) | ≤0.6W (Tipico) | <1W |
Temperatura di Funzionamento | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (11)Datasheet (1)Specifiche (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1505
189
70
1
1
M***k
Bosnia and Herzegovina
August 14, 2024
Superb quality and price
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***i
United Arab Emirates
May 12, 2024
Everything was fine and smooth in the ordering process.
I hope to find the same regarding the technical quality of the items
I hope to find the same regarding the technical quality of the items
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente