S5870-48MX6BC-U, uno switch L3 di nuova generazione con 36 porte 100M/1000M/2,5G, 12 porte 1G/2,5G/5G/10GBASE-T, 4 uplink 25G SFP28 e 2 porte 100G QSFP28. Supporta gli standard IEEE 802.3at e 802.3bt. Precaricato con PicOS®, dotato di funzioni SDN complete e del software di gestione AmpCon™ compatibile, offre un sistema operativo di rete (NOS) più resiliente, programmabile e scalabile a un TCO inferiore. Lo switch include anche una licenza perpetua e una manutenzione standard di 5 anni. Costruito con un affidabile chipset Broadcom, ridondanze hot-swappable e dotato di funzioni EVPN-VXLAN e MLAG, è perfetto per le reti scalabili di aziende e campus.
Clicca per aprire la vista espansa
S5870-48MX6BC-U, 48-Port Ethernet L3 Open Networking PoE++ Switch, 48 x PoE+ Ports @2400W, with 4 x 25Gb SFP28 Uplinks, Redundant AC PSUs, P2C Airflow, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed
Switch Ethernet L3 PoE++ a 48 Porte, 36 x 2,5Gb PoE++, 12 x 10Gb PoE++ @2100W, con 4 x 25Gb SFP28 e 2 x 100Gb QSFP28 Uplink, Supporto MLAG, Chip Broadcom, PicOS® Installato
Software Spotlights
Supporto MLAG,LLDP, Voice VLAN
Supporto di Pipeline Broadcast, Unicast e Multicast
Supporto del Protocollo di Ridondanza dei Router Virtuali (VRRP)
Supporto dello Stack a Doppio Protocollo IPv4/IPv6
Supporto BFD Fast Forwarding Detection e Altri Meccanismi
Supporto TOS o CoS basato su DSCP
Supporto AmpCon™ Controller for Centralized ZTP, Gestione della Configurazione
Supporto EVPN-VXLAN
Supporto Hardware-based IPv6 ACLs
Supporto Flow Control & PFC, ECN on UC (unicast) and MC (multicast) Queues
Supporto Ansible, OpenFlow, NETCONF, etc. Configuration and Automation Tools
Supporto DHCP Snooping
Supporto all'Automazione dei Test con PicOS-V
Supporto per la Gestione del Sistema Protetto da Utente/Password
Supporto SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON, gRPC/gNMI
Supporto dell'Implementazione 802.1X Completa
Supporto the Secure Shell (SSHv1/v2)
Supporto L2/L3/L4 ACL, AAA RADIUS, TACACS+ AAA
Supporto di Una Suite Completa di Protocolli Spanning Tree e Meccanismo di Sicurezza
Prova PicOS-V gratis >
Per saperne di più su AmpCon™ >
RJ45 Porte | 36x 100M/1000M/2.5G, 12 x 1G/2.5G/5G/10G | 48x 100/1000BASE-T RJ45 | 48x 1000BASE-T RJ45 | 48x 100/1000BASE-T RJ45 | 48x 100/1000BASE-T RJ45 |
SFP Porte | 4 x 25Gb SFP28 | — | — | 4x 10G/25G SFP28 | — |
SFP+ Porte | — | 4x 1G/10G SFP+ | 6x 10G SFP+ | — | 6x 1G/10G SFP+ |
PoE Porte | 48x 10/100/1000Mbps PoE++ ports | 48x 10/100/1000Mbps PoE ports | 48x 10/100/1000Mbps PoE ports | 48x 10/100/1000Mbps PoE ports | 48x 10/100/1000Mbps PoE ports |
Livello di Gestione | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Stacking o MLAG | MLAG | Stacking | MLAG | MLAG | MLAG |
1+1 Alimentazioni Sostituibili a Caldo | |||||
Numero di Ventola | 4 Integrate | 3 Integrate | 3 Integrate | 3 Integrate | 3 Integrate |
EVPN-VXLAN | — | — | |||
QoS, IGMP Snooping, Aggregazione di Link, IPv6, Routing Statico L3, RIP, OSPF | |||||
Protocollo di Routing Avanzato (BGP/ISIS) |
T***y
United States