FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S5800-48T4S.
01:24
Questa immagine riguarda S5800-48T4S.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S.
Questa immagine riguarda S5800-48T4S.

Personalizzato S5800-48T4S, Switch L3 Gigabit Ethernet a 48 Porte, 48 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+, Supporto MPLS&MLAG

#204343
#204343

MLAG VXLAN PTP MPLS LACP

1.400,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: S5800-48T4S
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
45 In Magazzino DE, Riceverai entro il 08 lug., 2024
88 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 18 lug., 2024
90 in Transito, Riceverai entro il 12 ago., 2024
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
Personalizzato S5800-48T4S, Switch L3 Gigabit Ethernet a 48 Porte, 48 x Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+, Supporto MPLS&MLAG

S5800-48T4S è uno switch Ethernet a Livello 3 ad alte prestazioni con 48 porte di accesso RJ45 10/100/1000BASE-T e 4 porte uplink 10Gb in un fattore di forma compatto 1U. Il potente switch offre un inoltro non bloccante di 176Gbps combinato con una commutazione L2 e L3 ricca di funzionalità.

Costruito da zero con la combinazione di hardware e software avanzati, lo switch offre una potente soluzione di routing Layer 3 per le reti aziendali di nuova generazione, i data center, le reti Metro e HCI (Hyper Converged Infrastructure).

Specifiche
Porte
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Capacità di Commutazione
176 Gbps
Alimentazione
2 (1+1 Ridondanza) Sostituibile a caldo
Tasso di Inoltro
132 Mpps
Numero del Ventilatore
3 (2+1 Ridondanza) Integrato
Flusso d'Aria
Fronte a Retro
Indirizzo MAC
114K
Numero di VLAN
4K
Memoria Flash
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Buffer di Pacchetti
9MB
Latenza Massima/Minima
0.96μs/0.66μs
MLAG
Supporto
Server DHCP
Supporto
IPv4 Percorsi
56K
IPv6 Percorsi
4K
Tabella ARP
6,144
Telaio Jumbo
9,600
MTBF
>200,000 Ore
Massimo Consumo Energetico
55W
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Switch di Accesso Gigabit con Uplink 10G
Porte Gigabit per switch di accesso o server, porte 10G per switch di aggregazione.
176 Gbps
Capacità di Commutazione
132 Mpps
Tasso di Inoltro
Livello 3
Tipo di Livello
Moduli di Alimentazione Personalizzati
I nostri alimentatori modulari possono soddisfare requisiti di alimentazione personalizzati. Gli switch AC sono in genere più adatti a gestire applicazioni ad alta tensione e ad alta corrente, mentre gli switch DC sono più adatti a requisiti di tensione e corrente più bassi.
Alimentazione AC 1+1 Sostituibile a caldo
Alimentazione DC 1+1 Sostituibile a caldo
Aggiornare la Rete con Larghezza di Banda e Scalabilità Elevate
Sia il livello di aggregazione che il livello di accesso sono progettati con collegamenti doppi, in modo da eliminare i colli di bottiglia e ottenere reti ad alta velocità e prestazioni affidabili.
Design della Ridondanza
Migliorare la Stabilità della Rete
Uplink 10G
Alta Larghezza di Banda per Soddisfare le Diverse Esigenze
Design Gerarchico
Facile da Espandere in Futuro
MPLS Aiuta a Stabilire Connessioni Punto a Punto

MPLS consente agli operatori di piccole e medie dimensioni di creare tunnel per i propri utenti, contribuendo a creare connessioni punto a punto e a realizzare l'intercomunicazione tra le reti di utenti.

MLAG Realizza Servizi Ininterrotti

Utilizzando lo stesso modello di switch, si ottiene un'architettura distribuita e ridondante per aggiornamenti ininterrotti del servizio e l'isolamento dei guasti per ridurre al minimo l'impatto.

PTP (Precision Time Protocol) Supporta la Precisione al Sub-microsecondo

Il PTP TC consente agli switch di calcolare efficacemente il ritardo di trasmissione e di eseguire la compensazione temporale durante l'inoltro dei messaggi, riducendo così gli errori temporali e migliorando la precisione della sincronizzazione. (Necessita di Licenza MA)

VXLAN Raggiunge una Trasmissione di Dati Illimitata

La tecnologia VXLAN costruisce una rete virtuale di Livello 2 e crea tunnel virtuali su reti IP, consentendo la migrazione dei dati tra regioni e centri dati e l'allocazione flessibile delle risorse.(Necessita di Licenza MA)

Ethernet Senza Perdita e Zero Perdita di Pacchetti

La tecnologia RDMA riduce il carico della CPU e risolve efficacemente la latenza della rete. PFC+ECN consente lo scambio intelligente di dati e previene la perdita di pacchetti, garantendo una trasmissione senza perdite.

Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente