FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S5800-48F4SR.
01:20
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda S5800-48F4SR.
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .
Questa immagine riguarda  .

Personalizzato S5800-48F4SR, Switch L3 Gigabit Ethernet a 48 Porte, 48 x 1Gb SFP, con 4 x 10Gb SFP+, Supporto MPLS&MLAG

#204341
#204341

MLAG VXLAN PTP MPLS

1.949,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: S5800-48F4SR
0 Venduto
0 Recensione
1 Domanda
Power Supply:
Power Supply:
DC Power
24 in Transito, Riceverai entro il 22 lug., 2024
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
Personalizzato S5800-48F4SR, Switch L3 Gigabit Ethernet a 48 Porte, 48 x 1Gb SFP, con 4 x 10Gb SFP+, Supporto MPLS&MLAG

S5800-48F4SR è uno switch Ethernet a Livello 3 ad alte prestazioni con 48 porte 1000M SFP e 4x 10Gb SFP+ in un fattore di forma compatto 1U. L'FSOS offre un robusto supporto di funzionalità, come quelle più avanzate per i data center: Controllo del Flusso Prioritario (PFC), Notifica Esplicita di Congestione (ECN) e Data Center TCP, ecc. Supporta inoltre la funzione MLAG, che migliora l'affidabilità dei collegamenti di rete da una scheda singola a un dispositivo.

Costruito da zero con la combinazione di hardware e software avanzati, lo switch offre una potente soluzione di routing a Livello 3 per le reti di nuova generazione di aziende, data center, Metro e HCI (Hyper Converged Infrastructure).

Specifiche
Porte
48x 1G SFP | 4x 10G SFP+
Capacità di Commutazione
176 Gbps
Alimentazione
2 (1+1 Ridondanza) Sostituibile a caldo
Tasso di Inoltro
132 Mpps
Numero del Ventilatore
3 Integrato
Flusso d'Aria
Fronte a Retro
Indirizzo MAC
48K
Numero di VLAN
4K
Memoria Flash
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Buffer di Pacchetti
9MB
Latenza Massima/Minima
0.96μs/0.66μs
MLAG
Supporto
Server DHCP
Supporto
IPv4 Percorsi
57,344
IPv6 Percorsi
4,096
Tabella ARP
6,144
Telaio Jumbo
9,600
MTBF
>180,000 Ore
Massimo Consumo Energetico
70W
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Switch di Accesso Gigabit con Porte 10G
Porte Gigabit per switch di accesso o server, porte 10G per switch core.
176 Gbps
Capacità di Commutazione
132 Mpps
Tasso di Inoltro
Livello 3
Tipo di Livello
Moduli di Alimentazione Personalizzati
I nostri alimentatori modulari possono soddisfare requisiti di alimentazione personalizzati. Gli switch AC sono in genere più adatti a gestire applicazioni ad alta tensione e ad alta corrente, mentre gli switch DC sono più adatti a requisiti di tensione e corrente più bassi.
1+1 Alimentazione AC Sostituibile a caldo
1+1 Alimentazione DC Sostituibile a caldo
Aggiornare la Rete a una Larghezza di Banda e a una Scalabilità Elevate
Sia il livello di aggregazione che il livello di accesso sono progettati con collegamenti doppi, in modo da eliminare i colli di bottiglia e ottenere reti ad alta velocità e prestazioni affidabili.
Design della Ridondanza
Migliorare la Stabilità della Rete
10G Uplink
L'Elevata Larghezza di Banda Soddisfa Diverse Esigenze
Design Gerarchico
Facile da Espandere in Futuro
MPLS Aiuta a Stabilire Connessioni Punto a Punto

MPLS consente agli operatori di piccole e medie dimensioni di creare tunnel per i propri utenti, contribuendo a creare connessioni punto-punto e a realizzare l'intercomunicazione tra le reti di utenti.

MLAG Realizza Servizi Ininterrotti

Utilizzando lo stesso modello di switch, si ottiene un'architettura distribuita e ridondante per aggiornamenti ininterrotti del servizio e l'isolamento dei guasti per ridurre al minimo l'impatto.

PTP (Precision Time Protocol) Supporta la Precisione al Sub-microsecondo

Il PTP TC consente agli switch di calcolare efficacemente il ritardo di trasmissione e di eseguire la compensazione temporale durante l'inoltro dei messaggi, riducendo così gli errori temporali e migliorando la precisione della sincronizzazione.

VXLAN Raggiunge una Trasmissione di Dati Illimitata

La tecnologia VXLAN costruisce una rete virtuale di Livello 2 e crea tunnel virtuali su reti IP, consentendo la migrazione dei dati tra regioni e centri dati e l'allocazione flessibile delle risorse.

Ethernet Senza Perdita e Zero Perdita di Pacchetti

La tecnologia RDMA riduce il carico della CPU e risolve efficacemente la latenza della rete. PFC+ECN consente lo scambio intelligente di dati e previene la perdita di pacchetti, garantendo una trasmissione senza perdite.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Gestione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente