Il H3C Compatibile 100GBASE-SR1.2 QSFP28 transceiver è un transceiver ottico collegabile con interfaccia connettore LC duplex per applicazioni di comunicazione dati e interconnessione a breve distanza con Fibra Multimodale (MMF). Offre ai clienti una soluzione vantaggiosa che consente di riutilizzare l'infrastruttura MMF duplex da 10 Gb esistente per la migrazione alla connettività 100 Gigabit Ethernet. Questo transceiver è conforme all'interfaccia elettrica QSFP28 MSA e IEEE 802.3bm CAUI-4. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite un'interfaccia I2C, come specificato da QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Può anche collegarsi ad un BiDi SR4.2 da 400 Gbps in modalità breakout 4x 100G-SR1.2.
Clicca per aprire la vista espansa
H3C Compatibile 100GBASE-SR1.2 100m OM4 DDM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico
H3C Compatibile 100GBASE-SR1.2 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico per Ethernet e Data Center (MMF, 844nm~863nm, 900nm~918nm, 100m, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Il 100G SR1.2 BiDi può raggiungere la trasmissione a corto raggio 100G tramite LC duplex come il 100G SWDM4 BiDi. Tuttavia, il BiDi SR1.2 a doppia lunghezza d'onda non interagisce con il BiDi SWDM4 a quadrupla banda.
100G SR1.2 offre agli operatori dei data center una soluzione vantaggiosa che consente di riutilizzare l'infrastruttura MMF duplex 10G esistente per la migrazione alla connettività Ethernet 100G.