Il transceiver SFP + compatibile con IBM supporta fino a 100 km su OS2 SMF tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme alla direttiva RoHS 2011 / 65 / UE. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un basso consumo energetico, alta velocità, questo transceiver SFP + 10G è ideale per data center, Ethernet 10G e Fiber Channel ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
IBM Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 100km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico
#201761
#201761
681,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GZR100-55
0 Venduto
25 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
41 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
IBM Compatibile 10GBASE-ZR SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1550nm, 100km, LC, DOM)
Specifiche
Numero
SFP-10GZR100-55
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Max Cable Distanza
100km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Support
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -25dBm
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Compatibile, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 0,6W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
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
20
4
1
0
0
F***r
Australia
March 02, 2024
It was delivered punctually and is functioning perfectly. Well done!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0G***o
United States
June 14, 2023
we are highly satisfied with our experience using the product. The packaging was excellent, and the documentation was clear and concise
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0K***r
United States
April 23, 2022
Received the items, impressed by the fast shipping! I'll review and let you know if I need more.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente