FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.

Fortinet FG-TRAN-SFP+LR Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico

#201747
#201747

Semtech EML Duplex LC SMF

315,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GZR-55
7 Venduti
270 Recensioni
0 Domanda
51 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 lug., 2024
208 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 29 lug., 2024
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
Fortinet FG-TRAN-SFP+LR Compatibile 10GBASE-ZR SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)

Il Fortinet FG-TRAN-SFP+LR Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 80 km su OS2 SMF tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per data center, 10G Ethernet e Canale in Fibra, ecc.

Specifiche
Fortinet Compatibile
FG-TRAN-SFP+LR
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima di Cavo
80km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML
Media
SMF
DOM Supporto
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-23dBm
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per trasmissioni a breve distanza, abbinarlo all'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Attenuatore

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max)
11.3Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
Wavelength
1550nm
850nm
1310nm
850nm
Cable Distance (Max)
80km
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
Cable Type
SMF
MMF
MMF/SMF
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
MMF
TX Power
0~5dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity
<-23dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-11.1dBm
Power Consumption
<1.5W
≤0.6W (Typical)
<1W
<1W
<2.5W
≤0.6W (Typical)
Operating Temperature
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
0 to 70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
237
23
10
0
0

C***T

United States

March 17, 2022
5.0
The generic SFP+ works great with Intel NICs and this was just what we needed for a 45km span. Best of all, the helpful staff at FS got it to me via next day shipping. Fantastic!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

G***o

Italy

January 12, 2021
5.0
Consegna rispettata, Prodotto montato funzionate, Servizio pre vendita e post vendita Perfetto!
Delivery respected, Product assembled and working, Pre-sales and after-sales service Perfect!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

C***e

France

August 09, 2020
5.0
Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
Acquisto verificato
Utile 16
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente