FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GER-55.

Intel E10GSFPLR Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico

#201345
#201345

Semtech EML Duplex LC SMF

157,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GER-55
7 Venduti
344 Recensioni
0 Domanda
225 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
66 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
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
Intel E10GSFPLR Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)

Intel E10GSFPLR Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and 10GBASE- ER/EW. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.

Specifiche
Intel Compatibile
E10GSFPLR
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima di Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Supporto
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -16dBm
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per trasmissioni a breve distanza, abbinarlo all'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 5km
≤ 10km
≤ 20km
Attenuatore

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max)
11.3Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
Wavelength
1550nm
1310nm
850nm
850nm
Cable Distance (Max)
40km
10km
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
Cable Type
SMF
SMF
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
MMF
MMF
TX Power
0~5dBm
-8.2~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity
<-16dBm
<-14.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
Power Consumption
<1.5W
<1W
<2.3W
<2.5W
≤0.6W (Typical)
≤0.6W (Typical)
Operating Temperature
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
285
49
10
0
0

R***e

Canada

December 11, 2023
5.0
Thank you so much for the excellent service! Your support is amazing!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

V***e

United States

September 21, 2022
4.0
Everything functions smoothly whenever I place an order (or assist someone in ordering from FS).
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

R***s

Netherlands

May 09, 2022
5.0
excellent service. thx
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente