IES2100-8FE dispone di 8 porte RJ45 10/100BASE-T, progettate appositamente per un'ampia gamma di esigenze di connettività industriale e aziendale estesa. Il design plug-and-play non gestito facilita l'implementazione, senza bisogno di tecnici. Dotato di un involucro metallico con classificazione IP41, è in grado di operare in un ampio intervallo di temperature da -40 a 75°C. Il circuito stampato è dotato di un rivestimento trivalente e di caratteristiche di dissipazione del calore senza ventola; questo switch è ideale per gli ambienti difficili, come gli armadi di controllo del traffico, i pavimenti delle fabbriche e i luoghi all'aperto in cui la temperatura è estremamente bassa o elevata. Supporta inoltre il montaggio su guida DIN, che consente di risparmiare spazio negli armadi.
Clicca per aprire la vista espansa
IES2100-8FE, Switch Ethernet Gigabit Industriale Non Gestito a 8 Porte, 8 x 10/100MBASE-T, -40 a 75°C Temperatura Operativa
#201283
#201283
157,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: IES2100-8FE
15 Venduti
0 Recensione
2 Domande
7 In Magazzino DE, Riceverai entro il 23 set., 2024
63 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
8 in Transito, Riceverai entro il 28 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
IES2100-8FE, Switch Industriale Ethernet Veloce L2 Non Gestito a 8 Porte, 8 x 10/100MBASE-T
Specifiche
Porte
8x 10/100BASE-T RJ45
Indirizzo MAC
2K
Capacità di Commutazione
1.6Gbps
Tensione d'Ingresso
24-48V DC
Tasso di Inoltro
1.2Mpps
Peso
≤0.8kg
Numero del Ventilatore
Senza Ventola
Massimo Consumo Energetico
5.0W
Temperatura di Conservazione
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Temperatura Operativa
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Involucro
Involucro Metallico Rated IP41
Umidità Operativa
5-95%(non condensante)
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x 5.12''x 5.91'' (44x130x150mm)
Installazione
Montaggio su Guida DIN
Nota: Il cavo di alimentazione non è incluso con questo prodotto, si prega di acquistare separatamente.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Plug and Play, Nessuna Configurazione Necessaria
Il design plug-and-play semplifica l'installazione, senza bisogno di tecnici. La rete cablata è disponibile dopo aver collegato un cavo Ethernet senza sforzo e senza dover effettuare lunghe operazioni.
Interfacce Fast Ethernet Complete
IES2100-8FE è disponibile con 8 porte RJ45 10/100BASE-T per fornire un accesso sicuro alle applicazioni ad alta velocità nello spazio industriale.
Capacità di Switching
1.6Gbps
Ingresso di Tensione Ampio
24-48V DC
Tasso di Inoltro
1.2Mpps
Alloggiamento Metallico in Alluminio IP41 Adatto per Ambienti Industriali
IES2100-5FE è dotato di un robusto involucro metallico IP41 per resistere a un elevato grado di vibrazioni e polvere mentre opera in ambienti industriali da -40° a 75°C.
Involucro IP41
Resistente agli Urti e alle Vibrazioni
-40°-75° C Temperatura
Switch Industriali Ethernet Compatti Progettati per Spazi Stretti
Il piccolo switch supporta il montaggio su guida DIN, sfruttando in modo efficiente lo spazio dell'armadio per implementazioni semplici, flessibili e sicure.
Alimentazione ridondante
Design Senza Ventola
Montaggio su guida DIN
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente