IBM Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 2km su OS2 SMF tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme a SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae 10GBASE-LR. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da basso consumo di energia e alta velocità, questo transceiver SFP+ 10G è ideale per data center, 10G Fiber Channel, SONET e SDH etc.
Clicca per aprire la vista espansa
IBM Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
#200495
#200495
29,28 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLRL-31
2 Venduti
48 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
3046 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
566 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
IBM Compatibile 10GBASE-LRM SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Specifiche
Numero
SFP-10GLRL-31
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Max Cable Distanza
2km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
SMF
DOM Support
Sì
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12.6dBm
Tipico Consumo d'Energia
<1W
Sovraccarico di Ricevitore
+1.5dBm
Dimensione del Nucleo
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Compatibile, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 0,6W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1310nm | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm |
Distanza Massima di Cavo | 2km | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo di Cavo | SMF | MMF | Cat6A/Cat7 o meglio | Cat6A/Cat7 o meglio | MMF | MMF/SMF |
Potenza TX | -8.2~-0.5dBm | -7.3~-1dBm -6~ -1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-12.6dBm | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo d'Energia | <1W | <1W <0.5W | <2.9W <2.5W | <2.5W | <1W | <1W |
Temperatura di Funzionamento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
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
42
5
1
0
0
T***s
United States
December 12, 2023
Works great with Perle S-10GRT-SFP Media convertor
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0T***s
United States
December 12, 2023
Works great with Cisco C9300-NM-8X (network module)
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0B***y
united kingdom
December 08, 2023
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente