Il transceiver SFP+ compatibile con Ciena fornisce un throughput di 10GBase-T fino a 30m su cavo di rame Cat6a/Cat7 tramite connettore RJ-45. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP+ è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per diversi altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
Clicca per aprire la vista espansa
Ciena Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico
#200041
#200041
84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-T
11 Venduti
211 Recensioni
1 Domanda
Transceiver Models:
5763 In Magazzino DE, Riceverai entro il 10 lug., 2024
44 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 23 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Ciena Compatibile 10GBASE-T SFP+ Modulo Transceiver (Rame, 30m, RJ-45)
Specifications
Numero di Parte
SFP-10G-T
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Consumo di Energia
≤2.9W
Distanza del Cavo
30m@Cat6a/Cat7 o Meglio
Connettore
RJ-45
Tipo di Cavo
Rame
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
MTBF
5,000,000 Ore
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Distribuzione Flessibile della Rete Locale
È possibile creare una rete locale flessibile e a basso costo utilizzando cavi Ethernet preinstallati su brevi distanze.
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo di 2,9W, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distanza del Cavo (Max) | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo di Cavo | Cat6A/Cat7 o Meglio | SMF | Cat6A/Cat7 o Meglio | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potenza TX | — | -8.2~-0.5dBm | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | — | <-14.4dBm | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo di Energia | <2.9W | <1W | <2.9W | ≤0.6W (Tipico) | ≤0.6W (Tipico) | <1W |
Temperatura Operativa | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Auto-negotiation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
206
4
0
0
1
H***s
United States
June 27, 2024
These are absolutely amazing. We were buying SFP's from another vendor, but kept having issues. These have been in place twice as long as the original, and we have had no issues with the network going up or down. I highly recommend these, and will by buying more in the future.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente