Il Genericoo Compatibile 9.953G-TX/ 9.953G-RX Modulo ottico è progettato specificamente per i sistemi di Rete Ottica Passiva (XGSPON) con capacità di 10 Gigabit. Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il XGSPON ONU Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) transceiver può fornire una larghezza di banda simmetrica con una velocità massima di uplink e downlink di 10G tramite connettore SC/APC, raggiungendo un collegamento fino a 20 km. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85℃. Il monitoraggio ottico digitale (DOM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme alla norma G.9807. 1.
![Generico Compatibile XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023101917265482ndk8.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generico Compatibile XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023101917265482ndk8.jpg)
![Generico Compatibile XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654crxtze.jpg)
![Generico Compatibile XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654um1i98.jpg)
![Generico Compatibile XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654e0f4gh.jpg)
![Generico Compatibile XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172654rey20z.jpg)
Generico Compatibile XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Classe N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
Hot #196583
Hot #196583
84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: XGS-SFP-25-20I
19 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
7 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 30 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Genericoo Compatibile 9.953G-TX/ 9.953G-RX XGSPON ONU Classe N1/N2/E1 Modulo Transceiver (SMF 1270nm-TX/1577nm-RX 20km SC/APC Industriale DOM)
Specifiche
Numero di Parte
XGS-SFP-25-201
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Massima Distanza di Trasmissione
20km
Lunghezza d'Onda
1270nm-TX/1577nm-RX
Tasso di Dati
9.953G-TX/9.953G
Connettore
SC/APC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
4~9dBm
Potenza RX
-28~-9dBm
Classe
N1/N2/E1
Budget Massimo di Collegamento
32dB
Sovraccarico del Ricevitore
≤-9dBm
Sensibilità del Ricevitore
≥-28dBm
Consumo di Energia
<2W
Rapporto di Estinzione
6dB
Applicazione
XGS-PON Rete di accesso
Protocolli
ITU G.9807.1
Temperatura Operativa
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
DDM/DOM
Supporto
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308091757247ovelg.jpg)
Caratteristiche
Soluzione di Rete XGS-PON Simmetrica
Il modulo ONU XGSPON è in grado di fornire agli utenti un Tx/Rx simmetrico da 9,953 Gbps e di supportare al meglio le applicazioni che necessitano di occupare continuamente la larghezza di banda di uplink.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230829120303xfq37b.jpg)
Rete Flessibile Punto-Multipunto
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Temperatura Operativa (1)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
M***n
United States
October 10, 2023
Thanks for reaching out, FS.com has had excellent service since we opened our account.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***p
Australia
September 22, 2023
We are very happy with how quickly the products arrived, thank you.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente