Per una versatilità senza precedenti nella creazione di un ecosistema di sicurezza perfettamente su misura per la vostra proprietà.
![IPC301-5M-B, Super HD 5MP Bullet Network Camera with Built-in Mic & Speaker, 98ft Night Vision, IP67 Weatherproof, Smart Behavior Detection, Outdoor/Indoor PoE IP Camera with Fixed 2.8mm Lens Questa immagine riguarda IPC301-5M-B.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231215165407ehan5h.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![IPC301-5M-B, Super HD 5MP Bullet Network Camera with Built-in Mic & Speaker, 98ft Night Vision, IP67 Weatherproof, Smart Behavior Detection, Outdoor/Indoor PoE IP Camera with Fixed 2.8mm Lens Questa immagine riguarda IPC301-5M-B.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231215165407ehan5h.jpg)
![IPC301-5M-B, Super HD 5MP Bullet Network Camera with Built-in Mic & Speaker, 98ft Night Vision, IP67 Weatherproof, Smart Behavior Detection, Outdoor/Indoor PoE IP Camera with Fixed 2.8mm Lens Questa immagine riguarda IPC301-5M-B.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231215165407yf40ig.jpg)
![IPC301-5M-B, Super HD 5MP Bullet Network Camera with Built-in Mic & Speaker, 98ft Night Vision, IP67 Weatherproof, Smart Behavior Detection, Outdoor/Indoor PoE IP Camera with Fixed 2.8mm Lens Questa immagine riguarda IPC301-5M-B.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312151654070th0yc.jpg)
![IPC301-5M-B, Super HD 5MP Bullet Network Camera with Built-in Mic & Speaker, 98ft Night Vision, IP67 Weatherproof, Smart Behavior Detection, Outdoor/Indoor PoE IP Camera with Fixed 2.8mm Lens Questa immagine riguarda IPC301-5M-B.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231215165407qgf3o6.jpg)
![IPC301-5M-B, Super HD 5MP Bullet Network Camera with Built-in Mic & Speaker, 98ft Night Vision, IP67 Weatherproof, Smart Behavior Detection, Outdoor/Indoor PoE IP Camera with Fixed 2.8mm Lens Questa immagine riguarda IPC301-5M-B.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312151654074ebere.jpg)
IPC301-5M-B, Super HD 5MP Bullet Network Camera with Built-in Mic & Speaker, 98ft Night Vision, IP67 Weatherproof, Smart Behavior Detection, Outdoor/Indoor PoE IP Camera with Fixed 2.8mm Lens
La telecamera è in grado di mantenere un'altissima qualità delle immagini a colori anche in ambienti con scarsa illuminazione. Quando cala la notte, la potente funzione di visione notturna a infrarossi è in grado di fornire un raggio d'azione fino a 30 metri al buio, offrendo una rassicurante esperienza di monitoraggio.
è in grado di ridurre al minimo gli effetti delle ombre e di rendere le immagini fedeli alla realtà.
È possibile passare facilmente dalla modalità a linee incrociate a quella di intrusione, o anche configurare in modo semplice il rilevamento del movimento.
La telecamera ha un grado di impermeabilità IP67. È quindi possibile installarla all'aperto, ad esempio nel garage, nel cortile o in qualsiasi altro luogo. È in grado di resistere a condizioni atmosferiche difficili, tra cui pioggia, neve, freddo intenso e calore.
L'alimentazione, il video e l'audio passano attraverso un unico cavo Ethernet per telecamera, grazie al cablaggio Power over Ethernet (PoE), che semplifica notevolmente l'installazione.
Risoluzione Massima | 5MP | 8MP | 4MP | 5MP | 2MP | 5MP |
Sensore | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/3 |
Lunghezza Focale | 2.8mm | 4.0mm | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Campo Visivo | 96.1° (H) 55.3° (V) 111.1°(D) | 94.29°(H) 49.73°(V) 115.97°(D) | 103.0°(H) 69.2°(V) 134.6°(D) | 80.2°(H) 43.0°(V) 94.7°(D) | 106.7°(H) 57.1°(V) 115.7° (D) | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3° (D) |
Gamma IR | Fino a 131ft (40m) | Fino a 98ft (30m) | Fino a 98ft (30m) | Fino a 98ft (30m) | Fino a 98ft (30m) | Fino a 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Microfono Incorporato | — | N/A | ||||
Altoparlante Incorporato | — | — | — | N/A | — | — |
Valutazione IP&IK | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Prevenzione Intelligente delle Intrusioni | — | — | ||||
Rilevamento del Movimento Ultra | — | — |