Il CommScope Compatibile 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Modulo Transceiver è progettato specificamente per i sistemi di rete ottica passiva con capacità di 10 gigabit (XGSPON). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver XGSPON OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) può fornire una larghezza di banda simmetrica con una velocità massima di uplink e downlink di 10G tramite connettore SC/UPC, raggiungendo un collegamento fino a 20 km. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85℃. Il monitoraggio ottico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme alla norma ITU-T G9807.1.
![CommScope Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe N2 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230925165927tx2qme.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![CommScope Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe N2 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230925165927tx2qme.jpg)
![CommScope Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe N2 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023092516575897kmm2.jpg)
![CommScope Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe N2 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309251659274zoedv.jpg)
![CommScope Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe N2 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230925165927ad3nac.jpg)
![CommScope Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe N2 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda XGS-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230925165758b7jfkh.jpg)
CommScope Compatibile XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe N2 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#194714
#194714
254,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: XGS-SFP-52-20N2I
3 Venduti
1 Recensione
2 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 21 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
CommScope 619631-001-00 Compatibile 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Classe N2 Modulo Transceiver (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, DDM)
Specifiche
CommScope Compatibile
619631-001-00
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Massima Distanza di Trasmissione
20km
Lunghezza d'Onda
1577nm-TX/1270nm-RX
Tasso di Dati
9.953G-TX/9.953G
9.953G-TX/2.488G-RX
9.953G-TX/2.488G-RX
Connettore
SC/UPC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD-TIA
Potenza TX
4~7dBm
Potenza RX
-28~-7dBm (9.953G)
-29.5~-9dBm (2.488G)
-29.5~-9dBm (2.488G)
Classe
N2
Budget Massimo di Collegamento
31dB
Sovraccarico del Ricevitore
≤-7dBm (9.953G)
≤-9dBm (2.488G)
≤-9dBm (2.488G)
Sensibilità del Ricevitore
≥-28dBm (9.953G)
≥-29.5dBm (2.488G)
≥-29.5dBm (2.488G)
Consumo di Energia
<2.5W
Rapporto di Estinzione
8.2dB
Applicazione
XGS-PON Rete di accesso
Protocolli
ITU-T G.9807. 1
Temperatura Operativa
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
DDM/DOM
Supporto
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023083017042720ex19.jpg)
Caratteristiche
Soluzione di Rete XGS-PON Simmetrica
Il modulo ONU XGSPON è in grado di fornire agli utenti un Tx/Rx simmetrico da 9,953 Gbps e di supportare al meglio le applicazioni che necessitano di occupare continuamente la larghezza di banda di uplink.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230829120303xfq37b.jpg)
Rete Flessibile Punto-Multipunto
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Matching Cavi (1)Temperatura Operativa (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
0
0
0
0
C***a
Cyprus
September 26, 2023
We received them and have installed them already. As usual everything is all good with your products :)
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente