S2805S-48T4S è uno switch gestito intelligente L3 ad alte prestazioni. Dotato di 48x 10/100/1000 Mbps porte RJ45 a negoziazione automatica e di 4 x 10Gb porte SFP+, può essere utilizzato per le implementazioni del livello di accesso nelle PMI. La modalità di gestione intelligente e l'installazione flessibile possono soddisfare i requisiti di molti scenari. La gestione tramite interfaccia web di facile utilizzo può semplificare le operazioni e migliorare l'esperienza dell'utente. Lo switch S2805S-48T4S integra un hardware robusto con la piattaforma FSOS e funzioni avanzate come VLAN 802.1Q e VLAN basate su porta, QoS, IGMP, ideali per imprese, retail, villaggi intelligenti, hotel, reti di uffici e campus.
Clicca per aprire la vista espansa
S2805S-48T4S, Switch Ethernet L3 Gestito in Modo Intelligente a 48 Porte Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Realtek Chip
S2805S-48T4S, Switch Gigabit Ethernet Gestito L3 a 48 Porte Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Realtek Chip
Software Spotlights
Supporto del routing statico
Supporto dell'aggregazione dinamica LACP
Supporto VLAN vocale, VLAN statica 4K, VLAN IEEE 802.1Q, VLAN basata su MAC e VLAN basata su protocollo
Supporto SNMP su IPv6
Supporto QoS basato sulle Porte (per sistema), IPv4 DSCP
Supporto Code HW (8 code)
Supporto della gestione basata su Web, Telnet, SSH
Supporto xSTP (rstp, mstp)
Supporto LLDP (802.1ab)
Supporto ACL in Ingresso/Uscita
Supporto SNMP V1/V2/V3, RMON
Supporto SNTP/NTP
Supporto della funzione Robust L2/L3/L4
Supporto alle statistiche sul traffico
Supporto snooping IGMP/snoopnig DHCP
Supporto dell'isolamento della porta VLAN
Supporto Controllo Tempesta Broadcast / Multicast / UnknownUnicast
Prevenire l'inganno della richiesta ARP
Segregando le reti senza acquistare apparecchiature separate per ciascuna di esse, è possibile creare confini virtuali intorno alle unità aziendali per rallentare o bloccare gli attacchi e garantire una maggiore sicurezza.
Il routing L3 aumenta l'efficienza della rete scaricando le attività di gestione del traffico interno dal router e semplificando la configurazione della rete, a vantaggio delle PMI.
IEEE 802.3az consente di ridurre il consumo energetico durante le ore non di punta o di inattività e di regolare la potenza in base alla lunghezza del cavo, riducendo i costi energetici e l'impronta di carbonio.
Lo switch S2805S-48T4S, con funzionalità di sicurezza e stabilità a livello di rete come SSH, ACL, AAA, ecc. è in grado di difendere dalle minacce di rete le imprese, i campus e il settore finanziario.
Gestione tramite interfaccia web di facile utilizzo per far fronte a qualsiasi problema di rete complesso.
RJ45 Porte | 48 x 10/100/1000BASE-T | 24 x 10/100/1000BASE-T | 24 x 10/100/1000BASE-T |
SFP Porte | 4 x 10G SFP+ Porte | 4 x 1G SFP Porte | 4 x 1G SFP Porte |
PoE Porte | — | — | 24 x PoE+ Porte |
PoE Budget | — | — | 370W |
Livello di Gestione | L3 | L2 | L2 |
Ventola | 1 Ventola Intelligente | Senza Ventola | 3 Ventole Intelligenti |
VLAN, QoS, IGMP, ACL, DHCP, Routing Statico, Protezione DDoS |
I***r
United States