Il transceiver 400GBASE-ZR supporta collegamenti di lunghezza fino a 120 km utilizzando EDFA su SMF con connettori LC duplex. Fornisce una larghezza di banda ottica di 400 Gb/s su una singola lunghezza d'onda ottica utilizzando una modulazione coerente a doppia polarizzazione DP-16QAM. Questo transceiver è conforme allo standard OIF QSFP-DD MSA. È destinato a essere utilizzato insieme a una piattaforma host per supportare la trasmissione 400G su collegamenti ottici in applicazioni DCI.
Clicca per aprire la vista espansa
400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF per Switch FS Per la Trasmissione
#193137
#193137
7.313,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFPDD-ZR-400G
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 01 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD Sintonizzabile per FS Switch (SMF,1528.77nm~1567.13nm, ≤120km, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
QSFPDD-ZR-400G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso di Dati
400Gbps
Lunghezza d'Onda
1528.77~1567.13nm
Distanza
400G ZR
≤120km
400G ZR Grigio
400G ZR Grigio
30~40Km (non amplificato)
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
CD Robustezza
2400(ps/nm)
DDM
SÌ
Potenza TX
400G ZR
-13~-9dBm(EDFA)
400G ZR Grigio
400G ZR Grigio
-9~-6dBm
Potenza del Ricevitore
400G ZR
-12~0dBm(EDFA)
400G ZR Grigio
400G ZR Grigio
-20~0dBm
Consumo di Energia
≤18W
Tolleranza OSNR
26dB/0.1nm
Sensibilità RX
-20dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0℃ a 70°C(32 a 158°F)
FEC
CFEC
Formato di Modulazione
DP-16QAM
Protocolli
Open ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018
Applicazione
Edge DCI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 400G per Data Center
Caratterizzato da 18W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP-DD offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 400G.
Soluzione Ethernet-centrica 400G nel Data Center
Il modulo ZR 400G consente la trasmissione con Mux/Demux e EDFA in topologia punto-punto fino a una distanza di 80 km, fornendo una scala maggiore e velocità di trasferimento più elevate per DCI.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza | 400G ZR:≤120km 400G ZR Grigio:30~40Km (non amplificato) | 400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km 400G ZR Grigio:≤80km(non amplificato) 400G ZR+:≤450km 400G ZR Grigio:≤90km(non amplificato) 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
Consumo di Energia | ≤18W | ≤22.5W | ≤22.5W |
Modulazione | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM |
Tolleranza OSNR | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
Potenza TX | 400G ZR:-13~-9dBm 400G ZR Grigio:-9~-6dBm(EDFA) | 400G:-13~-9dBm 300G:-10~-6dBm 200G:-9~-5dBm 100G:-8~-4dBm | 400G ZR & 400G ZR+(120km):-10~1 400G ZR & 400G ZR + Grigio:3~5 |
FEC | CFEC | OFEC,CFEC | OFEC,CFEC |
Sensibilità RX | -20dBm | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm | 400G Grigio ZR:-20dBm 400G Grigio ZR+:-22dBm |
Protocolli | Open ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 e OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 e OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Applicazione | Edge DCI | Edge DCI IP su Rete DWDM Metro o a Lunga Percorrenza | LH/Regionale/Metro/ ROADM |
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente