Il QSFP-DD ZR+ 400G è un modulo ottico coerente sintonizzabile in frequenza in banda C, che combina funzionalità DSP ASIC coerenti a 7 nm con i migliori laser sintonizzabili a larghezza di linea ultra stretta della categoria, modulatori ad alta velocità e ricevitori coerenti ad alta reattività per offrire prestazioni elevate nel formato di modulazione 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM. Questo ricetrasmettitore è conforme agli standard OIF 400ZR e QSFP-DD MSA. È destinato a essere utilizzato insieme a una piattaforma host per supportare la trasmissione 400G su collegamenti ottici in applicazioni DCI.
Clicca per aprire la vista espansa
400G DWDM Modulo Transceiver QSFP-DD DCO Coerente Sintonizzabile 120km DOM Duplex LC SMF Per Switch FS Per la Trasmissione
#193100
#193100
8.533,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFPDD-ZRP-400G
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 05 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
400G DWDM Sintonizzabile QSFP-DD Modulo Transceiver per Switch FS (SMF, 1528.77nm-1567.13nm, >120km, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
QSFPDD-ZRP-400G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso di Dati
100/200/300/400 Gbps
Lunghezza d'Onda
1528.77nm-1567.13nm
FEC
OFEC, CFEC
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Consumo di Energia
≤22,5W
Potenza d'Ingresso Danno RX
10dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0~70℃
DDM/DOM
Supportato
Powerbudget
400G ZR+ & 400G ZR(120km)
9dB
300G ZR+
300G ZR+
12dB
200G ZR+
200G ZR+
13dB
100G ZR+
100G ZR+
14dB
Distanza
400G ZR
≤120km
400G ZR+
400G ZR+
≤450km
300G ZR+
300G ZR+
≤600km
200G ZR+
200G ZR+
≤1000km
100G ZR+
100G ZR+
≤2000km
Potenza TX
400G
-13~-9dBm
300G
300G
-10~-6dBm
200G
200G
-9~-5dBm
100G
100G
-8~-4dBm
Potenza RX
400G
-12~0dBm
300G
300G
-15~0dBm
200G/100G
200G/100G
-18~0dBm
Formato di Modulazione
100G DP-QPSK,200G DP-QPSK,300G DP-8QAM,400G DP-16QAM
Sensibilità RX
400G ZR
-20dBM
400G ZR+
400G ZR+
-22dBm
Tolleranza OSNR
400G ZR
26dB/0.1nm
400G ZR+
400G ZR+
24dB/0.1nm
300G ZR+
300G ZR+
21dB/0.1nm
200G ZR+
200G ZR+
16dB/0.1nm
100G ZR+
100G ZR+
12.5dB/0.1nm
Protocolli
Open ZR+ MSA 2.0 e OIF-400ZR-02.0, OIF-CMIS-05.2, OIF-C-CMIS-01.2, QSFP-DD-Hardware-Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 400G per Data Center
Caratterizzato da 22,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP-DD offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 400G.
Soluzione 400G Ethernet-centrica nel Data Center
Il modulo 400G ZR+ consente la trasmissione con Mux/Demux e EDFA in topologia punto-punto fino a una distanza di 120 km, fornendo una scala maggiore e velocità di trasferimento più elevate per DCI.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Consumo di Energia | ≤22.5W | ≤18W | ≤22.5W |
FEC | OFEC, CFEC | CFEC | OFEC, CFEC |
Distanza | 400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km 400G ZR Grigio:30~40Km (non amplificato) | 400G ZR:≤120km 400G ZR Grigio:≤80km(non amplificato) 400G ZR+:≤450km 400G ZR Grigio:≤90km(non amplificato) 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
Modulazione | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM |
Tolleranza OSNR | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
Sensibilità RX | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm | -20dBm | 400G Grigio ZR:-20dBm 400G Grigio ZR+:-22dBm |
Protocolli | Open ZR+ MSA 2.0 e OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 e OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Applicazione | Edge DCI IP su Rete Metro o Long Haul DWDM | Edge DCI | LH/Regionale/Metro/ ROADM |
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente