Il transceiver SFP EPON ONU compatibile H3C fornisce fino a 10,3125G-TX/10,3125G-RX e 1,25G-TX/1,25G-RX fino a 20 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1577nmTx/1270nmRx e 1490nmTx/1310nmRx tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40°C e 85°C. È presente anche il supporto per il monitoraggio ottico digitale (DOM), che consente l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme agli standard IEEE802.3 2018 PR30 20km e RoHS ed è ideale per sistemi EPON 10G e applicazioni FTTx.
Clicca per aprire la vista espansa
H3C Compatibile 10GEPON OLT SFP+ 1577nm-Tx/1270nm-Rx e 1490nm-Tx/1310nm-Rx PR30 20km DOM SC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale, 20PIN)
#192917
#192917
242,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: 10ESFP-52-PR30-I
5 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 06 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
H3C Compatibile 10.3125G-TX/10.3125G-RX e 1.25G-TX/1.25G-RX EPON Modulo Transceiver (SMF, 1577nmTx/1270nmRx and 1490nmTx/1310nmRx, 20km, SC/UPC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
10ESFP-52-PR30-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Distanza Massima di Trasmissione
20km
Lunghezza d'Onda
1577nm-TX/1270nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
Tasso di Dati
10.3125G-TX/10.3125G-RX
1.25G-TX/1.25G-RX
1.25G-TX/1.25G-RX
Connettore
SC/UPC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML (1577nm)
DFB (1490nm)
DFB (1490nm)
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
2~5dBm (10.3125G)
3~7dBm (1.25G)
3~7dBm (1.25G)
Potenza RX
-28~-6dBm (10.3125G)
-30~-10dBm (1.25G)
-30~-10dBm (1.25G)
Classe
PR30
Numero di Pin
20PIN
Sovraccarico del Ricevitore
-6dBm (10.3125G)
-10dBm (1.25G)
-10dBm (1.25G)
Sensibilità del Ricevitore
-28dBm (10.3125G)
-30dBm (1.25G)
-30dBm (1.25G)
Consumo di Energia
≤3W
Rapporto di Estinzione
6dB (10.3125G)
5dBm (1.25G)
5dBm (1.25G)
Applicazione
10G EPON
Protocolli
IEEE 802.3 2018, SFF 8472
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 186°F)
DDM/DOM
Supporto
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Soluzione di Rete Simmetrica 10G EPON
I moduli ottici EPON e 10G EPON supportano la coesistenza di servizi all'interno della stessa rete ODN, fornendo supporto alle esigenze dei clienti e realizzando aggiornamenti di rete senza problemi.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Connettori (1)Maximum Distance (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
H***n
Austria
August 17, 2023
Great products, reasonable prices, speedy delivery!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***e
France
August 13, 2023
This is my first purchase at FS.COM and I just want to test first. But I was surprised by the quality and service. I will buy some products here in the next time.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente