FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 正面图.
Questa immagine riguarda 端口图.
Questa immagine riguarda dc电源.
Questa immagine riguarda 配件.
Questa immagine riguarda ac电源.
Questa immagine riguarda 正面.
Questa immagine riguarda 侧面.
Questa immagine riguarda 堆叠.
Questa immagine riguarda 正面图.
Questa immagine riguarda 端口图.
Questa immagine riguarda dc电源.
Questa immagine riguarda 配件.
Questa immagine riguarda ac电源.
Questa immagine riguarda 正面.
Questa immagine riguarda 侧面.
Questa immagine riguarda 堆叠.

Personalizzato N8560-48BC, Switch Ethernet L3 per Data Center a 48 porte da 25Gb SFP28, con 8 x 100Gb QSFP28, Supporto MLAG/Stacking, Chip Broadcom, Supporto RoCE

#191807
#191807

Custom Power Modules Broadcom MLAG Stacking VXLAN PFC ECN

8.411,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: N8560-48BC
2 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Power Supply:
AC Power
73 In Magazzino DE, Riceverai entro il 04 lug., 2024
333 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 lug., 2024
50 in Transito, Riceverai entro il 27 set., 2024
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
N8560-48BC, Switch Ethernet L3 per Data Center con Moduli di Alimentazione Personalizzati a 48 Porte da 25Gb SFP28, con 8 x 100Gb QSFP28, Supporto MLAG/Stacking, Chip Broadcom, FSOS Installato

Lo switch Ethernet 25GbE FS N8560-48BC è ideale per i data center di medie e grandi dimensioni e per i servizi di cloud computing, grazie a prestazioni superiori, bassa latenza, zero perdita di pacchetti e funzionalità non bloccanti. Lo switch N8560-48BC consente di personalizzare i moduli di alimentazione e le ventole in base alle specifiche esigenze applicative. Questo switch per data center è uno switch ToR ad alta densità in un fattore di forma 1U compatto con 48 porte di linea 10/25GbE e 8 porte 40/100GbE, in grado di soddisfare le crescenti esigenze degli ambienti data center.

Lo switch di livello 3 N8560-48BC ottimizza la flessibilità, l'efficienza e l'affidabilità della rete di data center. È dotato di chip Broadcom leader del settore, alimentatori e ventole ridondanti sostituibili a caldo in AC e DC, PFC, tecnologia ECN, EVPN, VXLAN, MLAG, Stacking, ecc. per una rete di data center scalabile e flessibile.

Specifiche
Porte
48x 25G SFP28| 8x 100G QSFP28
Switch Chip
BCM56873
CPU
Cavium CN7130 (Quadra core, 1.2 GHz)
Numero di VLAN
4K
Capacità di Commutazione
4 Tbps
Indirizzo MAC
96K
Tasso di Inoltro
1929 Mpps
JTelaio Jumbo
9,216
SDRAM
4GB
Voci ARP
100,000
Memoria Flash
8GB
IPv4/IPv6 Percorsi
128,000/64,000
Buffer di Pacchetti
32MB
Latenza
<1μs
Alimentatori DC Sostituibili a caldo
2 (1+1 Ridondanze)
Massimo Consumo Energetico
<300W
Ventole Sostituibili a caldo
4 (3+1 Ridondanze), Fronte a Retro
MTBF
330,000 Ore
Dimensioni (AxLxP)
1.73 "x 17.4 "x 15.2" (44x 442x 387mm)
Sistema Operativo
FSOS
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Velocità di Interfaccia Flessibile per un'Implementazione Multi-Scenario
10/25G per i server, uplink 40/100G per gli switch spine.
BCM56873
Broadcom Chip
4 Tbps
Capacità di Commutazione
1929 Mpps
Tasso di Inoltro
Moduli di Alimentazione Personalizzati
I nostri alimentatori modulari possono soddisfare requisiti di alimentazione personalizzati. Gli switch AC sono in genere più adatti a gestire applicazioni ad alta tensione e ad alta corrente, mentre gli switch DC sono più adatti a requisiti di tensione e corrente più bassi.
1+1 Alimentatori AC Sostituibili a Caldo
1+1 Alimentatoti DC Sostituibili a Caldo
Lo Stacking Semplifica la Configurazione della Rete
La tecnologia di virtualizzazione dello Stacking virtualizza più dispositivi fisici in un dispositivo logico, semplificando la configurazione e la struttura della rete, eliminando i loop e migliorando l'affidabilità.
2 Unità
Impilamento virtuale
20Gbps/200Gbps
Larghezza di Banda di Impilamento
50ms
Recupero Guasti
LACP
Aggregazione Uplink
MLAG Migliora l'Affidabilità del Sistema

La tecnologia di virtualizzazione MLAG realizza il bilanciamento del carico e migliora l'affidabilità dei collegamenti. Supporta aggiornamenti indipendenti dal dispositivo per garantire aggiornamenti di secondo livello per i servizi.

VXLAN Raggiunge una Trasmissione di Dati Illimitata
La tecnologia VXLAN costruisce una rete virtuale di livello 2 e crea tunnel virtuali su reti IP, consentendo la migrazione dei dati tra regioni e centri dati e l'allocazione flessibile delle risorse.
Ethernet Senza Perdita e Zero Perdita di Pacchetti
La tecnologia RDMA riduce il carico della CPU e risolve efficacemente la latenza della rete. PFC+ECN consente lo scambio intelligente di dati e previene la perdita di pacchetti, garantendo una trasmissione senza perdite.
Accelerazione del Provisioning da Giorni a Minuti

Semplificare la duplicazione della configurazione di rete grazie a strumenti di automazione come NETCONF, Python, Zero Configuration, Ansible, gRPC, OpenFlow, risparmiando notevolmente i costi e il tempo delle operazioni quotidiane.

Velocità di Commutazione
48x25G, 8x100G
48x10G, 8x100G
48x10G, 8x100G
32x100G
64x100G
64x400G
1+1 Alimentatori Sostituibili a Caldo
AC/DC Alimentatori
AC Alimentatori
DC Alimentatori
AC Alimentatori
AC Alimentatori
AC Alimentatori
MLAG
yesyesyesyesyes
Impilamento
yesyesyesyesyes
VXLAN
yesyesyesyes
EVPN
yesyesyesyes
OSPFv2/v3
yesyesyesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyesyesyes
NETCONF
yesyesyesyesyesyes
Python, gRPC
yesyesyesyesyesyes
PFC (802.1Qbb)
yesyesyesyesyesyes
ECN
yesyesyesyesyesyes
GR
yesyesyesyesyesyes
10GBASE-T SFP+
yesyesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente