Il cavo Twinax passivo in rame ad attacco diretto 1G SFP è progettato per l'uso in Ethernet 1GBASE. Questo cavo è conforme alle norme SFF-8472, SFF-8024 e SFP+ MSA. Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad attacco diretto, facile da installare, ad alta velocità ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Nota: il P/N FS è cambiato da SFP-PC005 a SFP-1G-PC005, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.
![0.5m (2ft) Fortinet Compatibile 1G SFP Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda SFP-1G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220715163105g7rtfq.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![0.5m (2ft) Fortinet Compatibile 1G SFP Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda SFP-1G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220715163105g7rtfq.jpg)
![0.5m (2ft) Fortinet Compatibile 1G SFP Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda SFP-1G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207151632366hi24f.jpg)
![0.5m (2ft) Fortinet Compatibile 1G SFP Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda SFP-1G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307131640243xq99i.jpg)
![0.5m (2ft) Fortinet Compatibile 1G SFP Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda SFP-1G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230713164023ba0h7e.jpg)
![0.5m (2ft) Fortinet Compatibile 1G SFP Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto Questa immagine riguarda SFP-1G-PC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230713164023jrypzq.jpg)
0.5m (2ft) Fortinet Compatibile 1G SFP Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto
#189612
#189612
13,42 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-1G-PC005
133 Venduti
6 Recensioni
2 Domande
Length:
800 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
673 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
Fortinet compatibile 1G SFP DAC Twinax Cable (0.5-metri, passivo, da SFP a SFP, 30AWG)
Specifiche
Tipo di connettore
Da SFP a SFP
Max. Velocità di trasmissione dati
1Gbps
Min. Raggio di curvatura
23mm
Filo AWG
30AWG
Lunghezza del cavo
0.5m (2ft)
Materiale della giacca
PVC (OFNR)
Tipo di cavo
Twinax passivo
Consumo di energia
≤0.1W
Alimentazione
3.3V
Temperatura di esercizio
Da 0 a 70°C (da 32 a 158°F)
Protocolli
1G Ethernet
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Basso consumo di energia per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 1 Gigabit tra porte SFP 1G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
<0.1W
Consumo di energia ridotto
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
23 mm Minimo
Raggio di curvatura per un facile cablaggio
Testati su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211611071y6jk4.jpg)
Connettività senza soluzione di continuità per la vostra rete
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
6
0
0
0
0
M***e
Ireland
June 29, 2024
Great cable.
This FS Cisco cable worked perfectly as soon as I plugged it in to the 2960 switches. Other “compatible” cables I’ve tried wouldn’t work.
This FS Cisco cable worked perfectly as soon as I plugged it in to the 2960 switches. Other “compatible” cables I’ve tried wouldn’t work.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0F***d
Canada
June 21, 2023
J'ai programmé un SFP+ en Ubiquiti et l'autre en FS
Chaque embout est programmable indépendamment c'est génial
Chaque embout est programmable indépendamment c'est génial
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0G***a
India
March 06, 2023
Appreciate your diligence even for such a tiny order, and I must say the received order is beyond my expectation.
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price. So, KUDOS to you guys.
This was my very first order with FS.com and I will be keep coming back for more in future
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price. So, KUDOS to you guys.
This was my very first order with FS.com and I will be keep coming back for more in future
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente