Il rack open-frame consente un facile accesso e offre un ampio spazio aperto per la gestione dei cavi, rendendo questa soluzione ideale per gli armadi di cablaggio di rete e le applicazioni di distribuzione con cablaggio ad alta densità, tipicamente utilizzate per le applicazioni rack di sale server e data center che non richiedono sicurezza fisica e non necessitano di un controllo aggiuntivo del flusso d'aria.
Clicca per aprire la vista espansa
Rack a Telaio Aperto Regolabile su Misura Serie GF4 a 4 Posti
Rack a Telaio Aperto Regolabile a 4 Montanti Personalizzato
Pannello Adattatore in Fibra FHD®, OS2/OM3/OM4, 12 x Adattatore MTP® Chiave Su a Chiave Giù (Nero)
119,00 €
Fori di Montaggio Laterale Multiuso
Una serie di fori lungo le guide consente di aggiungere apparecchiature opzionali montate lateralmente, come un gancio per la gestione dei cavi, che non utilizzano spazio aggiuntivo per il montaggio a rack.
Fori Numerati a Punzonatura Quadrata
I fori di montaggio a punzonatura quadrata consentono una rapida localizzazione degli spazi del rack, velocizzando l'installazione dei dispositivi
Profondità Regolabile Rapida e Comoda
Il rack supporta profondità di montaggio delle apparecchiature regolabili da 22" a 40".
Pratica Rotella e Piedini di Livellamento
La rotella può essere ruotata di 360 gradi, rendendo lo scaffale facile da spostare, mentre i piedini di livellamento sono utilizzati per garantire la stabilità durante l'installazione delle apparecchiature.
Left Vertical Rail x2
Guida Verticale Destra x2
Staffa Superiore x2
Staffa di Base x2
Sezione Angolare Sinistra x4
Sezione Angolare Destra x4
Sezione Centrale x4
Bullone e Rondella M8 x48
Vite M6, Dado e Rondella a Tazza x50
Rotella Rotante x4
Vite per Rotelle x16
Gancio di Gestione dei Cavi x24
Vite di Gestione dei Cavi x24
Cavo di Messa a Terra x2
Vite del Cavo di Messa a Terra x4
Cacciavite con testa a Croce x1
Chiave M8 x1
Chiave M6 x1
Piedi di Livellamento x4