Progettato con un'eccellente gestione dei cavi, un facile accesso superiore e inferiore e un sistema di guide di montaggio completamente regolabile, l'armadio a parete è estremamente versatile per un'ampia gamma di applicazioni. È ideale come mini-sala per le telecomunicazioni o per la distribuzione remota della rete e i punti di consolidamento in spazi aperti e non protetti come magazzini, strutture commerciali e scuole.
Clicca per aprire la vista espansa
Armadio a Parete a 4 Montanti Serie GW600 15U da 19" con Porta Frontale in Vetro
Armadio a Parete a 4 Montanti Serie GW600 15U da 19" con Porta Frontale in Vetro
Il Cabinet con porta finestrata consente di risparmiare spazio sul pavimento e di gestire efficacemente 15 unità rack di apparecchiature di rete attive e passive, proteggendole dalla polvere e da altri pericoli.
I pannelli laterali rimovibili, le comode porte superiori e inferiori e i fori di ventilazione consentono un accesso facile e sicuro alle apparecchiature installate e al passaggio dei cavi
Pannelli laterali rimovibili
Pannelli laterali rimovibili consentono un accesso facile e sicuro alle apparecchiature installate.
Porte superiori e inferiori
Comode porte superiori e inferiori consentono un facile passaggio dei cavi.
Fori di ventilazione
Numerosi fori di ventilazione mantengono l'attrezzatura fresca e sicura.