FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 5.
Questa immagine riguarda 55.
Questa immagine riguarda 5.
Questa immagine riguarda 5.
Questa immagine riguarda 5.
Questa immagine riguarda 5.
Questa immagine riguarda 5.
Questa immagine riguarda 5.
Questa immagine riguarda 55.
Questa immagine riguarda 5.
Questa immagine riguarda 5.
Questa immagine riguarda 5.
Questa immagine riguarda 5.
Questa immagine riguarda 5.

5m (16ft) Generico Compatibile 200G QSFP56 a 4x50G SFP56 Cavo Ottico Attivo Breakout

#188346
#188346

≤5.5W 30mm Fiber PAM4

1.501,82 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-200G-4SAO05
4 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 12 nov., 2024
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
Generico Compatibile 200G QSFP56 Breakout AOC (5-meter, OM3 MMF, QSFP56 a 4 SFP56)

Il Generico Compatibile 200G QSFP56 a 4x50G SFP56 Breakout Active Optical Cable funziona su fibra multimodale (MMF). Questo cavo breakout è conforme agli standard QSFP56 MSA/SFP56 MSA e IEEE. Fornisce una connessione di una porta 200G QSFP56 su un'estremità e quattro connettori SFP56 sull'altra estremità ed è adatto per connessioni rapide e semplici all'interno di rack e tra rack adiacenti.

Specifications
Numero di Parte
Q56-4S56AO05
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP56 a SFP56
Tasso Massimo di Dati
200G
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Lunghezza del Cavo
5m (16ft)
Tipo di Ricevitore
PIN
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Consumo Energetico Tipico
5.5W (QSFP56), 3W (SFP56)
Alimentazione
3.3V
Lunghezza d'Onda
850nm
Tipo di Fibra
OM3 Fibra multimodale (MMF)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

R***z

France

June 18, 2023
5.0
work as described.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

D***t

France

June 08, 2023
5.0
good,things
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente