Ericsson compatible SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be deployed in the DWDM networking equipment in metropolitan access and core networks.
![Ericsson C45 Compatibile 10G DWDM SFP+ 1541.35nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230616114435ushz39.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Ericsson C45 Compatibile 10G DWDM SFP+ 1541.35nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/images/MzIJoVAfPYsyWvDg.jpg)
![Ericsson C45 Compatibile 10G DWDM SFP+ 1541.35nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230616114435ushz39.jpg)
![Ericsson C45 Compatibile 10G DWDM SFP+ 1541.35nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230616114435x5ij27.jpg)
![Ericsson C45 Compatibile 10G DWDM SFP+ 1541.35nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302221532471jj6d7.jpg)
![Ericsson C45 Compatibile 10G DWDM SFP+ 1541.35nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222153247yqzlsq.jpg)
![Ericsson C45 Compatibile 10G DWDM SFP+ 1541.35nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222153247kj07v5.jpg)
Ericsson C45 Compatibile 10G DWDM SFP+ 1541.35nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione
#187396
#187396
315,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
6 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Wavelength:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Ericsson Compatible 10G DWDM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1541.35nm, 40km, LC, DOM)
Specifications
Cisco Compatible
DWDM-SFP10G-41.35-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Wavelength
1541.35nm
Max Cable Distance
40km
Connector
Duplex LC
Optical Components
EML DWDM
Media
SMF
DOM Support
Yes
TX Power
-1~4dBm
Receiver Sensitivity
<-16dBm
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Ideal for 4G Fronthaul Active WDM Solution
This solution enables 4G base station expansion with one single fiber converging multi-station service when fiber is scarce and demand for capacity remains high.
-40°C to 85°C I-temp
Strict industrial grade reliability tests ensure performance in harsh environments
Low Latency
Market leading ultra-low latency meets the requirements of 4G deployment
TO Hermetic Packaging
Protect from environmental factors such as contaminants and moisture
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is tested to ensure flawless operations on the targeted switches for data centers, and standardized interfaces ensuring full interoperability with major telecom equipment makers.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171156i2joa6.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipment and strict adherence to GR-468 standards to ensure you get high quality and reliable industrial optics.
Optical Spectrum Test
1541.35nm
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85°C
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Connessione (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
S***n
France
June 25, 2023
Simply awesome. Have ordered several items and the shipping is always super fast with good prices.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0H***y
France
June 23, 2023
I always find quality products at fs at a great price and products are delivered promptly.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente