Il transceiver SFP compatibile con le condizioni estreme fornisce fino a 160 km di throughput 1000Base-BX su fibra monomodale (SMF) utilizzando lunghezze d'onda 1490nm-TX/1550nm-RX tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o apparecchiatura di rete di lunghezza d'onda complementare. Offre opzioni di connettività Ethernet 1000BASE per Fast Ethernet, Telecom e Data Center.
Clicca per aprire la vista espansa
Extreme Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver
#186793
#186793
108,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GE-BX160
5 Venduti
2 Recensioni
3 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 12 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Extreme Compatibile 1000BASE-BX SFP Modulo Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 160km, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
SFP-GE-BX160-l
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1.25Gb/s
Lunghezza d'Onda
1490nm-TX/1550nm-RX
Distanza Massima del Cavo
160km
Connettore
Simplex LC
Componenti Ottici
DFB+APD
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
1-6dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -33dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP MSA
SFF-8472
SFF-8472
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 1G per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP BIDI offrono una soluzione economicamente vantaggiosa grazie all'utilizzo di una soluzione a fibra singola per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
1490nm-TX/1550nm-RX
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0-70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
D***e
Canada
July 06, 2023
Just wanted to say big thank you for getting those SFPs to me so quickly.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0B***y
Canada
March 14, 2023
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente